Festo eksiksiz bir sistem sunar

Dozajlama başlığı VTOE, Festo tarafından en küçük sıvıların hızlı ve doğru bir şekilde dozajlanması için geliştirilen ilk modüler komple çözümdür. Bu, Festo'nun müşterilerine kinematik de dahil olmak üzere sıvı işleme için eksiksiz bir sistem sunmasını sağladı. İşlevsel prensip ("sıvı üzerinde basınç") "basınç kontrollü dağıtım" kullanılır.

VEAB gibi bir oransal basınç regülatörü yardımıyla, dolu bir rezervuarda basınç oluşturulur. Sıvı, başka bir hat üzerinden bir dozajlama başlığına veya ortamdan ayrılmış bir valfe akar. Vana - örneğin VYKA veya VYKB - açılıp kapandıktan sonra dozajlama, dozajlama iğnesi - VAVN - ile özel akışkan itmeli bağlantı parçaları - NLFA - aracılığıyla gerçekleştirilir. Basınç ve valf açılma süresi ile ne kadar sıvı dozlamak istediğinizi düzenleyebilirsiniz. Örneğin açma süreleri VAEM valf kontrol modülü ile kolayca ayarlanabilir. Bu kurulum ve uygun taşıma sistemi ile mikrotitre plakaları, örneğin laboratuvar otomasyonunda mümkün olan en kısa sürede hassas bir şekilde doldurulabilir.

Yeni uygulama olanakları

Ortam ayırmalı solenoid valfler VYKA ve VYKB ile ortam ayırmalı pnömatik valf VZDB, laboratuvar otomasyonunun ötesinde tamamen yeni uygulama olanaklarının önünü açmaktadır. Bunlar arasında örneğin gıdalara aroma katılması veya baskı endüstrisinde mürekkep kullanılması, inek memelerinin temizlenmesi, dişçi koltuklarındaki sıvıların kontrol edilmesi veya kuluçka sürecinde yumurtaların aşılanması sayılabilir.

Yenilikçi dozajlama çözümleri ve daha fazlası

Vana aktüatör modülü VAEM, çok yönlü uygulama olanakları sunan bir başka LifeTech ürünüdür. Çok çeşitli solenoid valfleri anahtarlayabilir ve bir tutma akımı azaltımının tüm değerlerinin kolayca parametrelendirilmesine olanak tanır. VAEM valf kontrol modülü de dahil olmak üzere tek kanaldan on iki kanallı dozajlama başlığına kadar bireysel dozajlama çözümünüzü kolayca yapılandırabilirsiniz.

Daha etkili pipetleme

Boston, ABD'deki LifeTech geliştirme ekibi, tek bir giriş üzerinden sekiz çıkışa dağıtım yapabilen yeni VTOI dağıtım başlığını geliştirdi. Buna ek olarak, VTOI pipetleme için de kullanılabilir, yani herhangi bir kaynaktan sıvıları alıp başka bir yere dağıtabilir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, laboratuvar otomasyonunda merkezi süreçlerin daha da hızlandırılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Boston'daki ekip ayrıca tüm bir pipet sisteminin yanı sıra merkezi olmayan basınç-vakum üretimi üzerinde de çalışıyor. Festo, hassas sıvı işlemeyi daha da verimli hale getirmek için üreticilere giderek daha fazla olasılık ve yeni perspektifler açıyor.

Dozajlama başlığı VTOE: Montaja hazır dozajlama çözümü

VTOE

  • Kanal plakası, ortamdan ayrılmış dozaj valfleri ve nozullardan oluşan yapılandırılabilir dozajlama çözümü
  • Yüksek hassasiyetli
  • Tipik varyasyon katsayısı (CV): 10 ila 1000 μl'de <%1
  • Hassas ve agresif sıvı ortamlar için ortamdan ayrılmış dozaj vanası
  • İyi yıkanabilirlik ve düşük iç hacim

Online Mağaza Bağlantısı

Dozajlama başlığı VTOI: son derece hassas

VTOI dozaj kafası

  • Bir sıvıyı 8 paralel kanala dozajlamak için
  • 9 mm Rastermaß ideal für Mikrotiterplatten
  • Daha yüksek verim için basit, bölmeli tasarım
  • Sadece birkaç bileşenle komple sistem

Ürün hakkında daha fazla bilgi (PDF)

Valf çalıştırma modülü VAEM: Tutma akımı azaltma ile valflerin basit çalıştırılması

Valf çalıştırma modülü VAEM

  • 0,2 ms'lik zamansal çözünürlük ile çok hızlı valf kontrolü
  • Vanaların konfigürasyonu ve kontrolü için dijital arayüz (RS232 ve Ethernet)
  • Münferit kanallar arasında kalibrasyon faktörünün kolay ayarlanması (vana başına açılma süreleri)
  • valfi kontrol etmek için 24 V tetik girişi
  • Kolay kullanım ve net görselleştirme için grafik kullanıcı arayüzü (GUI)

Online Mağaza Bağlantısı

Vanalar: agresif sıvılar için ortamdan ayrılmış

Valfler

VYKA/VYKB/VZDB ortam ayırma valfleri: kompakt ve son derece hassas

  • FDA listesindeki materyaller
  • ISO 13485'e göre geliştirildi
  • Güvenilir ortam ayırma

- Agresif sıvılar için

- Temizlemesi çok kolay

  • 3/2 ve 2/2 (NC/NO) sayesinde esnek kullanım
  • Dozajlama, aspirasyon ve sürekli akış uygulamaları için çeşitli nominal genişlikler
  • Dozajlama, aspirasyon ve sürekli akış uygulamaları için çeşitli nominal çaplar

Ürün hakkında daha fazla bilgi (PDF)

Akışkan bağlantı parçaları ve dağıtım iğnesi: FDA listesindeki malzemeler

NLFA_VAVN

NLFA akışkan itmeli bağlantı parçası ve VAVN dozaj iğnesi: montajı kolay

  • Sıvı ortamlar için bağlantı parçaları, özellikle laboratuvar uygulamaları için uygundur
  • Çeşitli hortumlar için beş vidalı bağlantı çeşidi
  • i̇steğe bağlı koniklik ve pah ile on çeşit
  • Agresif sıvılar için uygundur
  • FDA listesindeki materyaller
  • Ölü boşluksuz bağlantı sayesinde mükemmel yıkanabilirlik

Ürün hakkında daha fazla bilgi (PDF)