1. Akış kontrolü ve kütle akış kontrolü arasındaki fark nedir?

Werner Alber: Akış kontrolü, birim zaman başına gaz hacmini ölçer ve basınç ve sıcaklık dalgalanmalarına hassas bir şekilde tepki verir. Kütle akış kontrolü ise gerçek gaz kütlesini kaydeder ve ortam koşullarından bağımsız olarak sabit değerler sağlar - tıp teknolojisi veya yarı iletken üretimi gibi hassas uygulamalar için idealdir.

Kısacası: Akış kontrolü hacme odaklanırken, kütle akış kontrolü dış etkilerden bağımsız olarak sistemden her zaman aynı gaz kütlesinin akmasını sağlar.

2. Kütle akış kontrolörü nedir ve nasıl çalışır?

Werner Alber: Bir süreçte her zaman aynı miktarda gaz tedarik etmeniz gerektiğini düşünün. Klasik bir hacimsel akış regülatörünü 10 l/dak olarak ayarlarsanız, yalnızca belirli koşullar altında tam olarak aynı miktarda gaz elde edersiniz. Sıcaklık artarsa gaz genleşir - 10 l/dak'da daha az gaz kütlesi vardır. Tersine, daha yüksek bir basınç 10 litrede daha fazla molekül olduğu anlamına gelir. Bir kütle akış kontrolörü, akan ortamın kütlesini belirler. Bir gazın kütlesi - hacmin aksine - basınç veya sıcaklıktan etkilenmediğinden, bu son derece hassas ve istikrarlı bir kontrol sağlar. Bu, gaz hacmini sabit, tekrarlanabilir ve verimli tutar. Basitçe kontrol edilen kısma valflerinin aksine, kütle akış kontrolörleri kütle akışını düzenler ve tutarlı proses koşulları sağlamak için aktif olarak dengeler. Bu da onu yüksek hassasiyet, dinamik ve proses güvenilirliği gerektiren uygulamalar için ideal çözüm haline getirir.

3. Bir kütle akış kontrolörünün kontrol yöntemi bir Kısma Valfinden nasıl farklıdır?

Werner Alber: Belirleyici fark, düzenleme türünde yatmaktadır. Kütle Akış Kontrolörleri kapalı bir kontrol döngüsünde çalışır: Mevcut kütle akışını sürekli olarak düzenler ve istenen ayar noktasını sabit tutmak için valfi hassas bir şekilde ayarlar. Bir Kısma Valfi (akış ölçerli bir iğne valfi gibi) genellikle pasif veya manuel olarak ayarlanabilir. Proses koşulları değişirse, geleneksel bir valf manuel olarak yeniden ayarlanmalıdır - herhangi bir şeyin değiştiğini "bilmez". Kütle akış Kontrolörleri ise sapmalara gerçek zamanlı olarak tepki verir.

Şöyle de söylenebilir: MFC kendi kendine düşünür, oysa basit bir akış kontrolörü sadece sabit bir gaz kelebeğidir. Pratikte bu, özellikle ortam koşulları tamamen sabit olmadığında, kütle akış Kontrolörlerinde önemli ölçüde daha yüksek hassasiyet ve tutarlılık anlamına gelir.

4. Kütle akış Kontrolörleri için hangi farklı ölçüm prensipleri vardır ve bunlar nasıl çalışır?

Werner Alber: Bir kütle akış kontrolörü (MFC) çeşitli fiziksel yöntemler kullanarak gaz akışını tespit edebilir. En yaygın kullanılan yöntem, özellikle gaz uygulamaları için termal (kalorimetrik) prensiptir. Genellikle ısı kaybı ve ısı transferi yöntemleri kullanılır. Basınç diferansiyeline dayalı prosesler de termal prensiplere kıyasla daha hızlı reaksiyon sağladıkları için giderek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca kütle akışını doğrudan ölçen Coriolis prensibinden de bahsetmek gerekir. Hangi ölçüm prensibinin seçileceği her zaman uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır.