Piezo valfler neden 310 V'a kadar gerilime ihtiyaç duyar?

Piezo teknolojisinin prensibi bir solenoid valf ile karşılaştırılabilir değildir. Çekirdek eleman piezo seramiktir. Elektrikle yüklendiğinde, kutuplaşma meydana gelir ve bu da bükülmeye yol açar. Bu, uygulanan voltajla orantılıdır ve böylece orantılı akış veya basınç kontrolü sağlar. Yani voltaj ne kadar yüksek olursa akış da o kadar fazla olur. Akım tüketim eğrisi, bobinine her zaman enerji verilmesi gereken oransal bir solenoid vananınkinden tamamen farklıdır. Bu, armatürü valf yuvasından kaldıran manyetik alanı oluşturmanın tek yoludur. Buna karşılık, bir piezo valf sabit bir akıma ihtiyaç duymaz. Bir kondansatör gibi davranır. Seramiği bir kez şarj etmek için bir başlangıç akımı yeterlidir ve ardından güç tüketimi neredeyse sıfıra iner.

Akış ve basınç nasıl kontrol edilir?

Piezo valflerin tasarımı çok basittir. Nozulların birlikte enjekte edildiği portların bulunduğu bir muhafazadan oluşurlar. Gaz bunların içinden içeri veya dışarı akar. Piezoseramikten yapılmış bir veya iki bükücü ve her birinin üzerinde sıfırlamayı sağlayan bir yay vardır.

Akış, 2/2 yollu bir vana ile kolayca kontrol edilebilir. Bir bükücü ve iki bağlantı noktası vardır. Ne kadar gerginlik uyguladığınıza bağlı olarak, daha geniş açılır.

3/3-yollu bir vananın üç portu ve iki bükücüsü vardır. Bu kompakt çözümle tam basınç kontrolü mümkündür. Basıncı tahliye etmek veya artırmak için bir bükücü ve basıncı tahliye etmek veya azaltmak için ikinci bir bükücü vardır. Üçüncü durum kapalıdır. Daha sonra basınç tutulur. Örneğin böyle bir 3/3 vana ile basınç çok kolay bir şekilde kontrol edilebilir. Solenoid valflerde böyle bir 3/3 işlevi yoktur.

Piezo valfler nasıl kolayca entegre edilebilir?

Daha önce de belirtildiği gibi, piezo valfler 12 V ile çalışmaz, ancak özel elektronikler gerektirir. Bu kontrolü önemli ölçüde basitleştirmek için Festo, yeni VAVE-P çözümü ile tam olarak piezo özelliklerini içeren bir piezo sürücü elektroniği geliştirdi.

VAVE-P normalde 12 ila 24 V ile çalıştırılır ve piezo voltajını üretir. Piezo valflerin özel kontrolü için gerekli olan her şey dahildir: basit açık döngü kontrol elektroniği, 310 V voltaj üretimi ve akım sınırlamalı 2 kanallı piezo sürücü kademesi.

İki kanallı elektronik, akış kontrolü için iki vanayı veya havalandırma ve hava tahliyesinin ayrı kontrolü ile basınç kontrolü için bir 3/3 vanayı kontrol edebilir.

Arayüz her zaman aynıdır, iki analog giriş ve 12 ila 24 volt arasında esnek güç kaynağı. Oransal bir solenoid valfi değiştirmenin daha basit bir yolu yoktur.

Akış ve basınç nasıl regüle edilir?

Buna ek olarak, akış veya basıncın tam kontrolü için tüm unsurları zaten içeren çözümler de vardır. Festo'nun kompakt akış kontrolörü VEMD, piezo valf, akış sensörü ve kontrol elektroniğini bir araya getiriyor. Bu, giriş voltajı ve çıkış akışı arasında kesinlikle doğrusal bir oran elde etmeyi mümkün kılar.

Basınç kontrolü için muadil, her biri havalandırma için bir piezo bükücüye ve boşaltma için bir piezo bükücüye sahip iki piezo valfli oransal basınç kontrol valfi VEAB'dir. Buna ek olarak, elektronik aksam ve bir basınç sensörü bulunmaktadır. Bu, en küçük kurulum alanında tam kapalı döngü basınç kontrolünü mümkün kılar.