İşçi "kendi" makinesini bilir - her uğultu, her gıcırtı, her gıcırtı ve göz kırpışı. Bir değişiklik olursa hemen yeniden ayarlamalar yapılır veya bakıma haber verilir. İş akışları genellikle yıllardır aynıdır. Makinede genellikle olanlardan en küçük sapmalar bile bir şeylerin yanlış olduğunun bir göstergesi olabilir - örneğin, bir makine bileşeninin gevşediği, kırıldığı veya bir önceki işlem adımında kalite hatası olduğu ve bu nedenle bazı toleranslar vardır. doğru değil. Operatör, makinesindeki her hareketi bilir. Bu da monotonluğa yol açabilir. Güvenlik merkezi bir konudur çünkü makinelerin yüksek karmaşıklığı onları giderek daha fazla kafa karıştırıcı hale getirir ve çoğu zaman tehlike kaynaklarını gizler. Üretimde yeni bir ürüne geçiş gibi değişiklikler varsa, genellikle işçiyi yeniden eğitmek gerekir. Yeni görev - yeni bilgi birikimi.
Değişim günlük yaşamın bir parçasıdır. Geleceğin dönüştürülebilir fabrikaları, çalışanlardan sürekli gelişen beceri ve yetenekler gerektirir. Bu nedenle endüstride mesleki eğitimdeki yeni erdeme "Değişebilirlik" denir - kastedilen, irade ve değişme yeteneğidir. Bu, her bir çalışanın kişisel başarısı için olduğu kadar tüm şirketin başarısı için de çok önemlidir. Geleceğin vasıflı işçilerinin eğitimi ve ileri eğitimi bu nedenle giderek artan bir şekilde yöntem ve becerilere, tutumlara ve tutumlara - çalışanların kendi kendine organize bir şekilde karmaşık ve hızla değişen durumlarda yollarını bulmalarına yardımcı olan yeterliliklere - odaklanacaktır. Katı süreçlerin yokluğunda, bir makinedeki karşılıklı ilişkilerin ve süreçlerin en azından temel düzeyde anlaşılması operatör için avantajlıdır. Çünkü yüksek düzeyde ağ bağlantılı üretimde, küçük nedenler genellikle büyük bir etkiye sahiptir. İnsanlar ve makineler, en küçük alanlarda birlikte çalışırken birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Bununla birlikte, esnekliği yavaşlattıkları için klasik koruyucu çitler Endüstri 4.0'da büyük ölçüde bulunmayacaktır. Yeni, akıllı güvenlik sistemleri ve arayüzleri ortaya çıkacak. Anahtar kelime: Düşünceler yoluyla bitki kontrolü. Bununla ilgili araştırmalar zaten oldukça gelişmiş durumda - zaten örnek sistemler var.