Uzak I/O'dan tahrik - tam otomatik

Dijitalleşmeyi yeniden düşünmek. Canlı verilerden gelecek vizyonuna.

Festo Kontrol Teknolojisi ve PLC için yazılım bileşenleri 2025

Günümüzde her makine, üretici veya kontrol sisteminden bağımsız olarak standart bir şekilde analiz edilebilmelidir.
Festo bu amaçla geniş bir yazılım, araç ve dijital hizmet portföyü sunuyor: donanımdan bağımsız uygulamalardan cihazla ilgili işlevlere ve uygulamalara ve dijital ikizlere kadar. Geçerli bir veri tabanı ile süreçler optimize edilebilir, kestirimci bakım ve daha üst düzey sistemlere sorunsuz entegrasyon uygulanabilir.

Uygulamanız için çözümlerimiz:

  • Otomasyon projelerinizi sistem konfigüratörümüz, AX kontrolör entegrasyonu ve geliştirilmiş dijital mühendislik araçlarımızla optimize edin.
  • Smartenance ve Motion Insights ile performansınızı ve çalışma sürenizi artırın.
  • AI odaklı yazılım, dijital ikizler ve Asset Administration Shell (AAS) ile planlama doğruluğunuzu ve verimliliğinizi artırın.
  • Sorularınıza Sanal Asistan'ımızdan yanıtlar ve öneriler alın.

Kontrolörler Sabit mantıktan uyarlanabilir zekaya.

PLC için Festo hareket kontrol bileşenleri 2025

Elektrik otomasyon çözümlerimiz ölçeklenebilir kontrol sistemlerini, entegre mühendislik araçlarını ve akıllı yazılım işlevlerini bir araya getirir. Gerçek zamanlı ayarlamalar, dinamik sistem davranışı ve ölçülebilir verimlilik kazanımları için bağımsız ünitelerden tamamen ağa bağlı sistemlere kadar çeşitlilik gösterirler. Sonuç güvenilirlik, geleceğe dönük otomasyondur: açık, esnek ve platform uyumlu.

Uygulamanız için çözümlerimiz:

  • Kapsamlı yazılım uzmanlığımız ile geleceğe dönük otomasyon çözümleri oluşturun: Akıllı AX Controls'u Festo Otomasyon Deneyiminin (Festo AX) merkezi bir bileşeni olarak bulun.
  • Çözümlerinizin işlevselliğini genişletin ve üçüncü taraf uygulamalarınızıPLCnext mağazamız aracılığıyla entegre edin.
  • kontrol platformu CEPE ile performansınızı garantileyin: Yüksek hesaplama gücü sunar ve üretim hattınızdaki senkronize motorları ve tahrikleri 20ve 40 arasında kontrol eder.
  • PC'ler, mobil cihazlar veya Festo ürünleri için uygulamalar ve yazılım çözümleri içeren çevrimiçi platformumuz Festo App World'ü kendiniz keşfedin.

Uzak I/O. Basit bir sinyalden açık mimariye.

PLC için Festo uzak I/O bileşenleri 2025

Uzak I/O çözümlerimiz sistemler, mimariler ve endüstriler arasında sorunsuz entegrasyon için konsol tasarlanmıştır. İster merkezi ister merkezi olmayan olsun - ölçeklenebilir konfigürasyonlar, entegre güvenlik işlevleri ve tüm yaygın protokoller için doğrudan destek sunarlar. Makineler verimli bir şekilde iletişim kurar, esnek bir şekilde büyür ve en yüksek güvenlik gerekliliklerini yerine getirir. Kompakt bireysel uygulamalardan karmaşık ağlara kadar kapsamlı portföyümüzü tanıyın.

Uygulamanız için çözümlerimiz:

  • Modüler uzak I/O'lar makine mimarinizde gereksiz karmaşıklık yerine net yapılar sağlar.
  • Makinenizin güvenilirlik ile korunması ve standartlara uygun güvenlik için entegre güvenlik fonksiyonlarını güvenlik konusundaki dinamik fuarda deneyimleyin.
  • VTUX ürün duvarımızda yeni Modül'nin uygun maliyetli ve esnek ağ özelleştirmesi için nasıl entegre edilebileceğini keşfedin.

Motorlar ve tahrikler. Çeviklik hassasiyetle buluşuyor.

Festo ürün duvarı SPS için Motorlar ve Sürücüler 2025

Festo, her türlü hareket görevinin eksiksiz kontrolü için kompakt Motorlardan güçlü Kontrolörlere kadar kapsamlı bir portföy sunar. Ölçeklenebilir performans sınıfları, esnek arayüzler ve entegre güvenlik fonksiyonları ile tahriksiz çok çeşitli sistem mimarilerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Merkezi olmayan konseptler de dahil olmak üzere tüm hareket uygulamalarının 99 % 'sine kadar uygundurlar. Avantajınız: hızlı işletmeye alma, hassas konumlandırma ve güvenilirlik dinamikleri - hepsi tek bir kaynaktan.

Uygulamanız için çözümlerimiz:

  • CEPE kontrol platformumuzun merkezi olmayan çözümlerle kombinasyonu, minimum kurulum çabasıyla esnek bir sistem mimarisi sağlar - CEPE, 40 senkronize motorları ve tahrikleri kontrol eder.
  • sezgisel karşılaştırma araçlarımız ile optimum Motor'u hızlı bir şekilde bulun.
  • 7th-Axis-Robot-Display üzerinde Robot'ların lineer eksenler aracılığıyla nasıl erişim, esneklik ve dinamik kazandıklarını deneyimleyin.

Aktüatörler. Doğal hareket teknolojik olarak mükemmelleştirildi.

PLC için Festo hareket kontrol bileşenleri 2025

Festo'nun elektrikli tahrik portföyü geniş bir performans spektrumunu kapsar ve hassas kontrol ve sorunsuz entegrasyon sağlar. Standartlaştırılmış arayüzlere sahip modüler bileşenlere dayanır ve özel uygulamalar için esnek yapılandırma seçenekleri sunar. Sistemler, örneğin gıda işleme, elektronik üretimi ve genel endüstriyel otomasyonda kullanılmak üzere hem standartlaştırılmış hem de bireysel tahrik konseptlerini desteklemektedir.

Uygulamanız için çözümlerimiz:

  • elektrik kontrollü hareketlerin tam esnekliğini keşfedin: İster standart bir uygulamada ister özelleştirilmiş bir konsept olarak - çözümünüzü ürün duvarımızda bulacaksınız.
  • Örneğin uygun maliyetli ve güçlü Doğrusal Eksen ELGD uzantılarıyla hassasiyeti ve esnekliği artırın, hassas ve verimli ECSA vidalı mil veya gıda endüstrisi için elektro-Silindir Motor.
  • Uygun maliyetli HExC tutucularımız ile özellikle ekonomik kavrama performansı elde edin.

ELGD - mükemmel hassasiyet

Festo'nun ELGD elektrikli vidalı milli ekseni, kompakt tasarımı, yüksek rijitliği ve endüstriyel otomasyon ortamlarına sorunsuz entegrasyonu ile etkileyicidir. Akıllı sistem mimarilerinde, hareketler verimli bir şekilde kontrol edilebilir ve bakım öngörü ile organize edilebilir. Yenilikçi tasarımı nedeniyle Red Dot Tasarım Ödülü 2025 almıştır.