Sayılar, veriler, gerçekler

Bir bakışta Festo

Festo hem küresel bir oyuncu hem de yaklaşık 60 ülkede şirketleri bulunan bağımsız bir aile şirketidir. 35'ten fazla sektör için otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim çözümleri sunuyoruz.

Kurulmuş

  • 1925'te Esslingen am Neckar'da

Satışlar (grup)

  • 3,45 milyar avro

Çalışan sayısı (grup)

  • Dünya çapında yaklaşık 20.600 çalışan

İş alanları

  • Otomasyon: Otomasyon teknolojisi
  • Didaktik: öğrenme sistemleri, eğitim ve danışmanlık

Festo müşterileri

  • Otomasyon: 176 ülkede, 300.000'den fazla endüstriyel müşteri
  • Dünya çapında 56.000 müşteri

Ar-Ge payı

  • Satışların yaklaşık %8'i

Portföy

  • Birkaç yüz bin çeşitte yaklaşık 36.000 katalog ürünü
  • yılda yaklaşık 10.000 kişiye özel müşteri çözümü
  • Pnömatik, servopnömatik ve elektrik otomasyon teknolojisi
  • Tıbbi teknoloji ve laboratuvar otomasyonu, LifeTech
  • Sektörle ilgili kalifikasyon çözümleri ve sektör danışmanlığı

Şirketler

  • 60 civarında ülkede

Şubeler

  • 250'den fazla şube

Bayiler

  • Diğer 40 ülkede yetkili acenteler

Dünya çapında hizmet

  • 176 ülkede

Kalite Belgeleri

  • ISO 9001 (1990'dan beri)
  • PED 97/23 / EC, Basınçlı kaplar için Modül D1 (2004'ten beri)
  • ISO / IEC 80079-34 2013'ten beri patlamaya karşı koruma alanlarına yönelik ürünler için (2004-2013 EN 13980'e göre)
  • ISO 13485 (2015'ten beri)

Sürdürülebilirlik sertifikası / denetimi

  • Festo SE & Co. KG için Uygunluk Mektubu (tr)

Çevre sertifikaları

  • ISO 14001 (1999'dan beri)
    (EMAS I 1996 - 2002)

Geliştirme, üretim ve lojistik ağında grup sertifikasyonu

  • ISO 9001'e göre 15 lokasyon
  • ISO 14001'e göre 15 lokasyon
  • OHSAS 18001'e göre 2 lokasyon
  • ISO 13485'e göre 9 konum

Satış şirketlerinde sertifikalar

  • ISO 9001'e göre 58 satış şirketi