Ana sayfa
Dergi
60 saniyede teknoloji
İnsanlar ve robotlar gelecekte nasıl birlikte çalışacak? Otomasyon teknolojisi doğadan ne öğrenebilir? Ve gelecekte işleri kolaylaştıracak kavramlar neler? “60 saniyede teknoloji” serisi, üretimin geleceği ile ilgili güncel konulara ışık tutuyor.
Biyonik
Makinelerle konuş
“Siri, bugün hava nasıl?” “Google, müziği kapat!” “Alexa, tekrar mavi spor ayakkabı sipariş et!” Her kelimeye uyan teknoloji, sesli asistanlarla birlikte günlük hayatın bir parçası olmaya çoktan başladı. Ses kontrolünün sorunsuz çalışması için karmaşık yazılım işlemleri arka planda çalışır. Sözlü komutların doğru yorumlanması, çok fazla hazırlık çalışması, yüksek bilgi işlem gücü ve son fakat en önemlisi, yapay zeka gerektirir.
Uygulama
Tam otomatik DNA ekstraksiyonu
Bitki ıslahında her gün sayısız DNA örneği laboratuvarda incelenmektedir. Yetiştiriciler, DNA'yı hızlı ve hatasız test etme teknik zorluğuyla karşı karşıyadır. Otomatik bir cihaz, numuneleri analiz için hazırlamada laboratuvarı destekler.
Ultrason ile çarpışmasız yüzün
Ultrason kullanarak, yunuslar ve pilot balinalar, bulanık ve karanlık sularda bile kendilerini yönlendirmek için doğal yankı iskandillerini kullanabilirler. U-botlar ayrıca lokalizasyon için ultrason teknolojisini kullanır. Ultrasonik sensörler, şeffaf malzemelere ve su altında bile mesafeleri hesaplayabilir. BionicFinWave şu özelliklerden yararlanır: Ultrasonik sensörler sayesinde biyonik sualtı robotu, akrilik camdan yapılmış bir boru sisteminde çarpışma olmadan yüzer.
Doğanın kanatlarına baktım
Uçma rüyası, insanoğlunun bildiği en eski rüyalardan biridir. Çok çeşitli şekillerde nasıl çalıştığını gösteren hayvan dünyasına her zaman hayranlıkla baktık. Uçmak da Bionic Learning Network'te tekrar eden bir konudur. Üniversiteler, enstitüler ve geliştirme şirketleri ile birlikte yıllardır temel teknik ilkeleri doğadan alınan araştırma araçları tasarlıyoruz.
Yenilik
Temassız Ölçme
Son derece saf ve steril prosesler, özellikle tıp ve ilaç endüstrilerinde endüstriyel üretim için giderek daha önemli hale geliyor. Temizodalardaki yüzeyler kapalı, temizlenmesi kolay ve etkin bir şekilde dezenfekte edilmelidir. Süper iletken teknolojisine sahip yeni bir konsept artık temassız ve hassas tartım ve ölçüm sağlıyor.
Bakış
Tuzlu duş
Kar ve kara buz, kışın araba kullanmayı bazen kaydırağa çevirir. Yol tuzları yolları biraz daha güvenli hale getirir, ancak sadece çevreye değil, aynı zamanda arabadaki metal parçalara da zararlıdır. Tuz, kaportadaki metale saldırır, boyayı kabartır ve sonunda onu pul pul dökerek aşındırır. Bir malzemenin korozyona karşı ne kadar dirençli olduğu, örneğin tuz püskürtme odası gibi standart test süreçlerinde test edilebilir.
Geleceğin gözleriyle
Gözlük takanlar daha iyi görür. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan daha fazlasını görür. Yeni görsel yardımcılar, ortamı bilgisayar destekli bilgilerle zenginleştiriyor. Artırılmış Gerçeklik (AR) ile teknolojiler - genişletilmiş gerçeklik - günlük yaşama ve geleceğin çalışma dünyasına yeni bir bakış sağlar.
Robot programlamak çocuk oyuncağı
Programlamayı düşündüğünüzde, çoğu insan bir sürü kısaltma, parantez ve diğer semboller içeren karmaşık kod satırlarını düşünür. Festo'nun pnömatik hafif robotu BionicCobot için geliştirdiği yazılımın gösterdiği gibi, bir robotu programlamak da çok kolay olabilir.
Sanal planlama
Katlama cetveli, kalem, not defteri ve iyi bir göz - binaları veya sistemleri ölçmek için ihtiyacınız olan tek şey bu. Yoksa öyle mi? Hayatın birçok alanında olduğu gibi, dijitalleşme burada da yolunu buluyor.
Ustaca örülmüş
Örgü örmenin modası geçmiş olduğunu düşünen herkes yanlış bir şekilde sarılıyor. 3D örgü kullanılarak çok çeşitli malzemelerden ve çok farklı endüstrilerde giderek daha fazla ürün üretiliyor. Etkili ve ekolojik bir üretim süreci ile esneklik ve istikrar, bu yenilikçi teknolojinin avantajlarından sadece birkaçıdır.
Eski borulardan temiz bir nefes
Görkemli veya sade, telkari veya karmaşık, kilisede veya modern rock müziğinde klasik olsun: org, müzik aletlerinin kraliçesidir. Çeşitli seslerde eşsiz kalır. Modern organlarda ses elektronik olarak üretilirken, klasik enstrümanlarda hava hala anahtardır. Rüzgar üretiminin zahmetli işi artık insan kas gücü yerine makineler tarafından yapılıyor.
Giyilebilir teknoloji
Akıllı saatler, spor bileklikleri veya veri gözlükleri olsun: Giyilebilir cihazlara talep var. Özel sektörde, cihazlar veri elde etmek için çok sayıda seçenek sunar. Örneğin katedilen mesafeler, uyku ritmi veya vücut ısısı kontrol edilebilir. Ve teknoloji aynı zamanda şirketlerde kullanım potansiyeli de yaratıyor - özellikle süreçlerin optimizasyonu açısından.
Uyanmak
Işık insan organizması için özellikle önemlidir. Bu, özellikle gün ışığının daha az olduğu karanlık kış aylarında fark edilir - bu da genellikle depresif ruh hallerine yol açar. Yapay ışıkla işte uzun bir gün bile yorucu olabilir. Ne kadar az gün ışığı varsa, işyerindeki ışık seviyesi ve bununla birlikte konsantre olma yeteneği o kadar düşük olur. Bilim, bunun için şimdi pratikte de yollarını bulan çözümler buldu.
Elektrikle yıkandı
Herkes fark etmeden hayatında elektrolizle kaplanmış nesnelerle temas eder: Gözlük çerçevesinden başlayarak, kahve makinelerindeki fiş bağlantılarından, lavabodaki krom kaplamalı su armatürlerinden arabadaki galvanizli elemanlara kadar. Örneğin, aletler veya makaslar, paslanmaya karşı korunmaları için bu teknolojiyle nikel kaplanmıştır.
Parametrik tasarım
Pekin'deki Olimpik yüzme havuzu Wasserwürfel veya Duisburg'daki yürünebilir hız treni Tiger & Turtle, binaların statiğinin ve şeklinin, düz açıların ve paralel duvarların ve tavanların geometrik sınırlarını çok geride bıraktığını açıkça gösteriyor. Çeşitli organik şekiller ve tuhaf görünümlü tasarımlar - tasarımcıların ve mimarların gerçeğe dönüşen fantezileri - parametrik tasarım yöntemleri sayesinde mümkündür.
Büyüleyici etkileşim
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde veya Wolfsburg'daki phaeno bilim merkezinde: Ziyaretçiler insansı robot RoboThespian ile sohbet etmeyi sever. Size bilerek yaklaşıyor - ve bunu oldukça doğal görünen hareketlerle yapıyor. Bu, Festo'nun en son teknolojisiyle mümkün kılınmıştır: Fluidic Muscle ve piezo valfler. 1.75 metre boyunda ve yaklaşık 33 kilogram ağırlığındaki insansı, Penryn, Cornwall, İngiltere'de Engineered Arts Limited tarafından geliştirildi.
cilt fabrikası
Cildimiz - yalnızca en büyük insan organı değil, aynı zamanda son derece hassas ve savunmasız bir organdır. Ortalama olarak, sadece birkaç milimetre kalınlığındadır. Şimdi yapay olarak çoğaltılabilen ilk organ ve hatta birkaç yıldır tam otomatik hale getirildi.
Kondüktör raylarından yapılmış bir elbise
Molded Interconnect Device teknolojisinin (MID) yardımıyla kısa görünür, üç boyutlu iletken hatlar enjeksiyonla kalıplanmış bileşenlerin yüzeyine eklenebilir. Bu, mekanik ve elektronik fonksiyonların tek bir kalıplanmış parçaya benzersiz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.