MecLab: Tam sistem

MecLab, endüstriyel otomasyon teknolojisi dünyasına giriş için kompakt bir çözüm sunar ve teknik eğitim için modüler bir eğitim sistemi olarak işlev görür. Her istasyon, gerçekçi bir otomasyon elemanını temsil eder ve tek başına veya bir arada kullanılabilir.

Ayrıca, tek tek istasyonlar daha karmaşık üretim hatları birleştirilebilir. Böylelikle, gerçek endüstriyel süreçleri yansıtan ve proje odaklı çalışma sunar.

Kısa bir alışma döneminden sonra öğrenciler MecLab ile kendi başlarına çalışabilirler. Süreçleri analiz eder, iş akışlarını planlar, çözümleri hayata geçirir ve sistemi daha da optimize ederler.

Şu sayede bileşenlerin değiştirilmesi standart egzersizler esnek bir şekilde genişletilebilir ve değiştirilebilir. Böylece görevler farklı öğrenme seviyelerine göre uyarlanabilir ve her zaman yeniden düzenlenebilir.

Modüler ve genişletilebilir: MecLab sizinle birlikte büyür

MecLab katı bir sistem değildir, aksine esnek bir şekilde genişletilebilir. Üç temel istasyonun yanı sıra, örneğin mikrodenetleyicilerle (Arduino) veya mantık denetleyicilerle (LOGO!) programlama. Böylelikle öğrenme sistemi, farklı müfredatlara, öğrenme seviyelerine ve ders hedeflerine uyarlanabilir.

Dr. Sandra Funk'ın Profili

"MecLab sistemi ile otomasyon teknolojisine pratik ve anlaşılır bir yaklaşım sunuyoruz." Öğrenciler için teknik konuları sadece teorik olarak kavramak değil, bunları aktif olarak deneyimlemek ve uygulamak da çok önemlidir.
Öğretim yaklaşımımız, keşif temelli öğrenme, proje tabanlı görevler ve gerçek hayattan uygulama senaryolarına dayanmaktadır. Böylelikle STEM‑eğitimini destekliyor ve mesleki bilgi aktarımına ve öğrencilerin kişisel gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. "Bu beceriler, hem ekonomik performans hem de toplumsal gelişim açısından hayati öneme sahiptir."

Dr. Sandra Funk
Müfredat Mimarı & MecLab​, Festo Didactic

Hedef kitleler ve uygulama alanları

MecLab, özellikle otomasyon teknolojisi alanındaki teknik eğitim için özel olarak geliştirilmiştir ve okullardaki temel gereksinimleri karşılar. Bu öğrenme sistemi, pratik ve motive edici bir öğrenme ortamısunarak teknik konuların aktif bir şekilde işlenmesini sağlar.

Modüler modüler yapı , adım adım başlangıçtan proje çalışmasına kadar esnek kullanım senaryoları sağlar ve STEM becerilerini geliştirir.

Sezgisel sezgisel kullanım öğrenciler kısa sürede bağımsız olarak çalışabilir, ekip içinde çözümler geliştirebilir ve teknik konuları uygulamalı ve ilgi çekici bir şekilde deneyimleyebilir.

Müfredat ve Öğrenim İçerikleri

MecLab ile öğrenciler endüstriyel üretim dünyasına adım adım, didaktik açıdan özenle tasarlanmış ve motive edici bir şekilde dalıyorlar.

Neler öğreniliyor?

  • Teknik Sistemlerin Yapısı ve İşleyişi
  • Planlama, Geliştirme ve Dokümantasyon
  • Elektrikli, elektronik ve pnömatik otomasyon sistemlerinin çalışma prensibi
  • Modeller geliştirmek ve endüstriyel süreçleri simüle etmek
  • Bilgisayarda programlama ve dijital kontrol

Öğretim Konsepti

MecLab'ın didaktik konsepti, modern öğretim ilkelerine dayanır ve öğretmenlere ders planlamasında destek olur.

Temel ilkeler:

  • Yetenek odaklı öğrenme
  • Proje temelli görevler
  • Uygulama odaklı öğrenme süreçleri
  • Karma öğrenme ve dijital platformlar

Kullanım seçenekleri

MecLab, farklı öğrenme ortamlarına esnek bir şekilde uyum sağlar – tek kişilik çalışma alanından 'den grup çalışması ve proje ekiplerine ve tam sınıf setine. Modüler yapısı sayesinde sistem, ders türüne ve öğrenme hedefine göre kullanılabilir ve hem yapılandırılmış alıştırmalar hem de proje odaklı çalışmalar için uygundur. Ayrıca, kompakt tasarımı sayesinde gerektiğinde mobil uygulamalar.

Kontrol ve simülasyon yazılımı

MecLab istasyonlarının kontrolü, programlanması ve simülasyonu için FluidSIM Light / MecLab kullanılmaktadır. Bu yazılım, ve öğrencilerin kontrol mantığını oluşturmalarını, test etmelerini ve optimize etmelerini destekler. ve öğrencilerin kontrol mantığını oluşturmalarını, test etmelerini ve optimize etmelerini destekler.
Endüstriyel süreçlerin canlı simülasyonu sayesinde teknik ilişkiler anlaşılır bir şekilde gösterilebilir ve ardından doğrudan MecLab istasyonlarında uygulamalı olarak hayata geçirilebilir.

SSS - MecLab ile ilgili sık sorulan sorular

Öğrencilerin hangi ön bilgilere sahip olması gerekir?

Yok – MecLab, otomasyona giriş ve STEM alanındaki hedef kitleye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Sistem nasıl çalışıyor?

Modele bağlı olarak 230V veya 110V.

MecLab genişletilebilir mi?

Evet – tüm istasyonlar modüler yapıdadır ve birbirleriyle birleştirilebilir.

Yedek parça var mı?

Evet, tüm istasyonlar için yedek ve genişletme bileşenleri mevcuttur.

MecLab nasıl kontrol edilebilir?

MecLab, varsayılan olarak FluidSIM Light/MecLab üzerinden kontrol edilir.

Alternatif olarak, bir mikrodenetleyici veya bir LOGO! kontrol ünitesi aracılığıyla da kontrol edilebilir. Festo Didactic, bu varyantlar için uygun, önceden yapılandırılmış paketler sunmaktadır.

FluidSIM Light/MecLab lisanslarını (Windows) ek olarak sipariş edebilir miyim?

Evet, Windows için ek FluidSIM Light/MecLab lisansları satın almak mümkündür. Bunlar yalnızca lisans paketi ve 8 lisans olarak mevcuttur.

MecLab için destekleyici öğrenme materyallerini nereden bulabilirim?

Eşlik eden öğrenim materyalleri (548704/ 548705/ 548706) ve MecLab sistemleri (549786/ 556276) ücretsiz olarak temin edilebilir.

FluidSIM E/P/H ile FluidSIM Light/MecLab arasındaki fark nedir?

FluidSIM E/P/H, elektrik mühendisliği (E), pnömatik (P) ve hidrolik (H) alanlarında kapsamlı işlevler sunan yazılımın tam sürümüdür.

Buna karşılık FluidSIM Light/MecLab, özellikle MecLab ile çalışmaya uyarlanmış, sınırlı bir işlev yelpazesine sahiptir.

FluidSIM Light/MecLab'dan FluidSIM E/P/H'ye yükseltme mümkün mümkün değildir.

FluidSIM hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

FluidSIM için bir dizi video bulunmaktadır; bu videolar GRAFCET, proje oluşturma ve yazılımın diğer temel ve ileri düzey işlevleri gibi çeşitli konuları ele almaktadır.

FluidSIM Light/MecLab'ı nereden indirebilirim?

FluidSIM Light/MecLab yazılımı buradan indirilebilir .