1. Kurum içinde geliştirilmiş, yenilikçi yataklama teknolojisi
- Yüksek sertlik
- Ortalamanın üzerinde yük dayanıklılığına sahip yataklama
- Düşük ağırlık
- Tüm strok aralığı boyunca 2,5 m'ye kadar hassas ve pürüzsüz, neredeyse titreşimsiz taşıma hareketi
- Küçültme mümkündür: daha düşük ağırlık, daha küçük montaj boyutları, daha düşük maliyetler
- Neredeyse titreşimsiz ve çok sessiz taşıyıcı hareketi
- Tüm kaldırma aralığında 8,5 m'ye kadar yüksek hızlar
- Uzun servis ömrü
2. Yenilikçi paslanmaz çelik kapama bandı çözümü
- Dış taraftaki bileşenlere sürtünmeden manyetik kayış sapması
- Temiz yüzey, dış tarafta aşınma yok
- Temiz odalarda kullanım için minimuma indirilmiş parçacık emisyonları
- Zorlu orram koşullarında kirin daha az nüfuz etmesi
3. İki profil çeşidi
Normal (ELGD-TB): optimize edilmiş tasarıma sahip kare profil kesiti
Geniş (ELGD-TB-WD): daha küçük kurulum boyutları ve daha kompakt taşıma sistemleri için azaltılmış profil yüksekliği
- Daha düşük ağırlık ve daha düşük maliyetlerle yüksek burulma rijitliği
- %30 daha hafif yine de sağlamlık ve yük kapasitesi normal profil genişliğine sahip eksenlerle aynı
- Toplam yükseklik %30 azaltıldı: itme kuvvetleri normal profil yüksekliğinde eksenlere benzer
4. Çeşitli slayt seçenekleri
- Uzun taşıyıcı ve avare hareket edebilen ikinci taşıyıcı
- Daha büyük eksenel ve enine momentlerin yanı sıra daha yüksek yükler için
- Ek montaj seçenekleri
- İkinci slaytla azaltılmış, paylaşılan kılavuz yükü sayesinde daha uzun servis ömrü
İkinci slaty ile uygulama örneği: basit ve esnek çift alma ve yerleştirme çözümü
- Her iki Z ekseninin bağımsız hareketi ile çok kompakt tasarım
- Yüksek hızlarda ve yüklerde bile yüksek rijitlik için uzun Z ekseni arabası yataklaması
5. Optimize edilmiş profil tasarımı
- Optimize edilmiş kuvvet akışı ve tork emilimi
- Yüksek sertlik
- Maksimum 8,5 m'ye kadar uzun stroklar
6. Seçilebilir motor konumları
- Eksen sonunda iki konumda serbestçe seçilebilir
- Kablo bağlantılı motor kendi ekseni etrafında 4 x 90° açıyla monte edilebilir
- Herhangi bir zamanda değiştirmek mümkün
- Standart olarak parça numarasına sahip bir ataşman çeşidini tanımlayın ve ardından gerekirse bunu alternatif konumlara dönüştürün
7. Farklı triger kayışı malzemesi
- Uzun servis ömrü ve soğutma ve yağlama sıvılarına karşı daha yüksek direnç için tekstil kaplamalı poliüretan (PU2). Çelik gergi elemanları, yüksek kuvvetlerin aktarımını ve eksenin dinamik kontrolünü sağlar
- Gıda sektöründeki uygulamalar için kaplamasız ancak çelik gergi elemanlı poliüretan (PU1)
8. İsteğe bağlı sensör izleme sayesinde güvenlik
- IP67 koruma sınıfında PNP ve NPN anahtarlama çıkışıyla normalde kapalı/kapalı kontak olarak endüktif yakınlık sensörüı SIES-8M
- Profil kanalına 2 sensöre kadar ek montaj malzemesi gerektirmeden kolay kurulum
- Aktüatör kesitinin dışındaki kenarlara taşmadan gömme montaj
- Sensörleri daha sonra kolayca ekleyin veya yeniden konumlandırın