Döner modül ERMB
Dinamik ve esnek bir şekilde döndürün: Serbestçe konumlandırılabilen, elektrikli döner tahrik modülü ERMB ile çok kolay. Modül, herhangi bir dönüş açısı > 360 ° olan tek bir dönüş ekseni olarak veya küçük bir NC kontrollü döner tabla olarak "tek başına" kullanılabilir.
- Dişli kayışlı elektromekanik döner modül
- Kompakt tasarım
- Tüm taraflı sabitleme arayüzleri
- Tahrik çıkış milinin sabit yataklaması
- Sınırsız ve esnek dönüş açısı
- Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar