Döner tahrik DFPD

DFPD serisi, tüm dönüş aralığı boyunca sabit bir tork eğrisine sahip bir kremayer ve pinyon kombinasyonuna sahiptir. DFPD döner tahrikler ile kısma klapelerini, küresel vanaları ve hava damperlerini mümkün olan en iyi şekilde otomatikleştirebilirsiniz.
  • Çift etkili modelde 90°'lik tüm dönüş açısı boyunca sabit tork
  • 40, 120, 240, 480 boyutları için 120°, 135°, 180° dönüş açılı model, çift etkili
  • ISO 5211'e göre fitting bağlantısı
  • VDI/VDE 3845'e göre montaj deliği düzeni
  • Sağlam, sağlam ayaklı ve temizlemesi kolay alüminyum gövde
  • Uzun kullanım ömrü, düşük aşınma
  • Korozyona karşı yüksek koruma
Ürün konfigürasyonu
  • Ürün Özellikleri
  • Ürünler
  • İndirmeler

Kullanımda esnek!

DFPD – çeyrek dönüşlü aktüatörler için yeni ölçüt. İster bireysel tahrik ister Festo'nun tam otomatik proses valfinin bir parçası olarak: 10... 2.300 Nm tork, 180°'ye kadar dönüş açısı ve korozyona dayanıklı versiyonlar, tek veya çift etkili DFPD'yi aşağıdakiler için yapar: kimya, ilaç ve içecek endüstrisindeki küresel vanalar, kapatma vanaları veya hava vanaları, su arıtımında çözümlere.

Kompakt ve modüler

Kompakt kremayer ve pinyon kombinasyonu özellikle tek etkili versiyonda kurulum alanının sınırlı olduğu durumlarda bile kurulumu kolaydır. Pilot valfler ve birçok ortak çevresel cihaz için NAMUR VDI/VDE 3845'e göre çeşitli varyantları ve standartlaştırılmış delme modelleri birçok uygulama seçeneği sunar. Son konum ayrıca her iki tarafta da ayarlanabilir ve tek etkili ve çift etkili DFPD için dönüş yönü seçilebilir.

Optimize edilmiş yay morfolojisi sayesinde daha üretken

Yay morfolojisi sayesinde basınç aralığı görev için en uygun şekilde tanımlanabilir. 2 ila 6 bar arasındaki basınçlar 0,5 bar'lık adımlarla ayarlanabilir.

Geniş sıcaklık aralıkları için

DFPD, aşırı sıcaklıklarda da güvenilir bir şekilde çalışır: düşük ve yüksek sıcaklık versiyonlarının spektrumu -50 ila +150 °C arasındadır.

Ürün yöneticisi tarafından sunulan teknik özellikler

DFPD-C

DFPD-C: Kimya için ideal!

Kimya endüstrisinde zorlu kullanım için donatılmıştır: VDI/VDE 3847'ye göre NAMUR arayüzlü DFPD-C ve DFPD-C-VDE2, sert anodize edilmiş kapak plakaları, son konum için patlama önleyici ayar vidaları, mil merkezleme halkası ve bağlı yay Demir dışı metal içermeyen tertibatlar, onu kimyadaki kısmi dönüşlü aktüatörler için yeni standart haline getiriyor.

DFPD-C 005'in tüm çeşitlerini göster

Konfigüratör: DFPD ile proses valflerini otomatikleştirin

Proses valf üniteleri için yapılandırıcı ile en uygun çözümü seçmek çocuk oyuncağıdır. Basitçe parametrelerinizi seçin ve yapılandırıcı, sistem kimliği ve CAD indirme dahil olmak üzere hemen uygun kombinasyonları önererek mühendisliği daha hızlı, daha güvenli ve daha basit hale getirir.