• Ürün Özellikleri
  • Ürünler
  • İndirmeler

Kompakt, esnek ve son derece hassas

  • Kompakt 9 mm ızgara, bireysel bölme boyutları> 9 mm istek üzerine mevcuttur
  • Varyasyon faktörü (KV) <%1 ile en yüksek dozlama hassasiyeti
  • minimum dozajlama hacmi: 1 µl
  • Dozajlama kanallarının sayısında maksimum esneklik
  • Dozajlama uygulamaları için ideal
  • agresif ortamlara karşı yüksek kimyasal direnç
  • Küçük iç hacim sayesinde kolay temizlenebilirlik

Tek kanallı dozlama kafası VTOE

Bu kompakt dozlama kafası, 9 mm ızgara için en uygun şekilde boyutlandırılmıştır ve en yüksek hassasiyetle dozlamayı sağlar.

Tipik uygulamalar:

  • Seyreltme yapma
  • Besin solüsyonları ekleme
  • Reaktiflerin dozlanması

8 kanallı kapaklı dozlama kafası VTOE-8

Mikrotitre plakalarına en uygun şekilde eşleşen sistem, çok yüksek bir verim sağlar ve ayrıca farklı dolum miktarları ve sıvıların dozajlamasına olanak tanır. Valflerin bireysel kontrolü, maksimum hassasiyet için kanalların birbirleriyle koordine edilmesini sağlar. Sub D konektörü sayesinde kolay bağlantı.

Tipik uygulamalar:

  • Numune hazırlama
  • Mikrotitre plakalarında sıvıların hazırlanması

Kombinasyon imkanları

Dozaj kafaları modüler olarak bir ray üzerine monte edilebilir. Bu, farklı sıvıların ve dolum miktarlarının paralel dozlanmasını sağlar.

Tipik uygulamalar:

  • Esnek modüler boyutlar
  • Farklı sıvıların bağımsız dozlanması

Farklı uygulama alanları için farklı malzemeler

VTOE dozlama kafasının iki farklı versiyonu mevcuttur: polikarbonattan (PC) yapılmış bir kanal plakası ve PEEK'ten yapılmış bir kanal plakası. Her iki model de standart olarak farklı iç çaplara sahip üç farklı dozlama ucu sunar. Voltaj her durumda 24 volttur. PEEK ve PC aynı ızgaraya monte edilebilir.

Yüksek kalite: PEEK

  • Agresif akışkan kullanıldığında ideal
  • Akışkanla temas eden parçalar PEEK, paslanmaz çelik ve FFPM'den yapılmıştır

Şeffaf: polikarbonat

  • Şeffaf tasarım, kanalların görsel olarak izlenmesini sağlar
  • Akışkanla temas eden parçalar PEEK, paslanmaz çelik, PC, FPM ve PPS'den yapılmıştır