Durdurucu silindir DFSP

Oyank mafsal veya makara tasarımlı standart durdurma silindiri.
  • Dönmeye karşı korumalı veya korumasız, dişi dişli veya dişlisiz mil tasarımı
  • Dönmeye karşı korumalı makaralı model
  • Kompakt tasarım
  • 3 tarafta sensör olukları
  • Çok iyi sönümleme davranışı ve sağlam piston mili kılavuzu sayesinde uzun kullanım ömrü
  • 90 kg'a kadar iş parçası taşıyıcıları, paletler ve paketlerin güvenli durdurulması