Durdurucu silindir DFST

Durdurucu silindir DFST ile, sönümlemeli kol mekanizması sayesinde iş parçalarını sarsıntısız ve gürültüsüz bir şekilde yumuşakça durdurursunuz. DFST, ayarlanabilir hareket yönü sayesinde 800 kg'a kadar darbe kütlesinde çok esnek ve çok sağlamdır.
  • Kol kumandası modeli
  • Yumuşak ve uyarlanmış durdurma için entegre, ayarlanabilir darbe emici
  • 800 kg'a kadar darbe kütlesi
  • Pistonda konum algılaması için
  • Döner kumanda kolu ile ayarlanabilir hareket yönü (90°, 180°, 270°)
  • Kol kilitleme mekanizması
  • Kol devre dışı bırakma
  • Poliamid veya çelikten makaralı model