Filtre regülatör MS-LFR-B
Basınçlı havayı kontrol etme ve filtreleme - son derece hafif, çok kompakt ve yine de yüksek akış hızıyla: Bir polimer gövde içinde. En önemli işlevlere sahip ucuz, teknik odaklı temel bileşenler sizin için hizmet vermeye hazırdır.
- Izgara ölçüsü 25, 40, 62 mm
- Cazip fiyatlı, teknik odaklı temel bileşen
- Modern polimer malzemeler sayesinde hafif ve sağlam
- Temel ve işlevsel olarak gerekli üst düzey işlevlerin ideal bir karışımı için MS serisiyle uyumludur
- Stabil kontrol davranışı
- Manometrel veya manometresiz
- Kilitli döner düğme
- Entegre ikincil hava tahliyesi ve ters akış davranışına sahip birincil hava tahliye ile
- MS2: doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör
- MS4, MS6: doğrudan kumandalı piston kontrol valfi