Flanş manometresi FMA

16 bar veya 230 psi'ye kadar gösterge aralığı ile ön panele veya hat içine montaj için DIN EN 837-1'e göre flanş manometresi.
  • EN 837-1'e dayalı modeller
  • G vida dişi üzerinden pnömatik bağlantı
  • Gösterge birimleri bar, psi