ADN son derece kompakt ve hafiftir ve temel ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır. ISO standardına uygun sağlam tasarımı ve geniş bir boyut, uzunluk ve zayıflama yelpazesinde 350'den fazla çeşidi, onu birçok uygulama için son derece çekici kılmaktadır.
Standarttan daha fazla seçenek
⌀ 12'den 125 mm'ye
Bireysel değişkenler çevrimiçi olarak kolayca yapılandırılabilir
Hemen hemen her kurulum durumu için kapsamlı montaj aksesuarları
Daha fazla performans – sisteminizin en yüksek performansı için
Mükemmel çalışma özellikleri ve mükemmel sönümleme davranışı sayesinde yüksek hızlar ve makine çevrimleri mümkündür
ISO 15552'ye göre büyük standart tabanlı silindirlere kıyasla %50'ye kadar daha az kurulum alanı
Sistematik olarak iyi düşünülmüş: 1 silindir anahtarı, tüm boyutlar ve diğer birçok silindir ailesi için 3 taraftaki T yuvalarında kullanılabilir
Kendinden ayarlı yastıklama PPS ile
Karmaşık ayarlama veya yeniden ayarlamaya gerek yok
Herhangi bir ayarlamaya gerek olmadığı için süreç güvenilirdir