Kompakt silindir CDC

ISO 21287'ye göre çok kompakt standart silindir. Temizlemesi kolay tasarım ve artırılmış korozyon koruması. Bireysel kullanım için geniş çeşitlilik, piston mili için birçok seçenek.
  • ISO 21287
  • ISO 15552'ye göre karşılaştırılabilir standart silindirlere göre %50'ye kadar daha az alan gerekir
  • Temizlemesi kolay tasarım
  • Korozyona karşı yüksek koruma
  • Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
  • Dişi dişli ve erkek dişli piston mili
  • Konum algılaması için mıknatıslı versiyon