Ürün Yönetimi Elektrik Otomasyonu'ndan René Neumann, merkezi olmayan uzak I/O sistemi CPX-AP-I'nin özelliklerini ve avantajlarını 35 saniyede sunarken izleyin.
CPX-AP-I'nin neden merkezi olmayan şekilde otomatikleştirmek, üretkenliği artırmak ve genel enerji verimliliğini iyileştirmek için mükemmel bir çözüm olduğunu öğrenin.
CPX-AP-I ile IO-Link:
Her IO-Link master ile, dört adede kadar IO-Link cihazı CPX-AP-I sistemine entegre edilebilir ve birçok IO-Link master bir bus arayüzüne bağlanabilir. Bus arayüzü başına 316 adede kadar IO-Link cihazı teorik olarak mümkün demek oluyor.
Festo ve üçüncü taraf sağlayıcılardan herhangi bir cihaz ve ayrıca bir I-port bağlantısına sahip Festo bileşenleri, IO-Link master ve Festo IO-Link Tool aracılığıyla CPX-AP-I otomasyon sistemine bağlanabilir. Festo IO-Link Tool yardımıyla, parametre ve masterport ayarları, bir grafik kullanıcı arabirimi aracılığıyla rahatlıkla yapılabilir. Ek olarak, bağlı IO-Link cihazlarının IO cihazı açıklamaları, IODDfinder portalından otomatik olarak yüklenir, böylece sadece birkaç tıklama ile parametrelendirme yapılabilir.
Gerçek zamanlı, hızlı ve uyumlu: dağıtılmış uzak I/O sistemi CPX-AP-I
Bus arayüzünden başlayarak, bir veya iki hat papatya zinciri prensibi kullanılarak kurulabilir. Yıldız ve ağaç topolojisi de gelecekte mümkün olacaktır.
Bus arabirimi, CPX-AP-I'yi Ethernet tabanlı bus protokollerinin yanı sıra EtherCAT veya PROFIBUS aracılığıyla daha yüksek seviyeli kontrolöre bağlamak için kullanılır.
Yeni AP haberleşme teknolojisi, ana PLC'yi IO-Link cihazlar, dijital ve anagol girişler ve çıkışlar, buluta veri aktarımnı basit bir pakette birleştirir. Benzersiz yapan ise mevcut Festo valf adalarının uzak IO sistemine doğrudan entegrasyonudur.
Otomasyon sistemi CPX-AP-I, iletişim ve güç kaynağı için ayrı hatların yanı sıra iki ayrı güç hattına sahiptir
Otomasyon sistemi CPX-AP-I, bus arabiriminden ve en az bir ek giriş/çıkış modülünden veya bir IO-Link master'dan oluşur. Sistemde 79 modüle kadar istenildiği gibi bus arayüzüne bağlanabilir.
Devreye alma yazılımına entegrasyon, ürün yazılımı güncellemeleri, akıllı mühendislik ve gelişmiş diyagnostik sağlar.
Festo'nun IoT ağ geçidine bağlanan CPX-AP-I, buluta kadar MQTT veya OPC UA gibi standart bulut protokolleri aracılığıyla iletişim kurar. Bu, kestirimci bakım ve durum izlemenin gelecekte kolayca mümkün olacağı anlamına gelir.
Festo'nun gelecekteki tüm valf adalarına entegre edilen AP sistem haberleşmesi, bu valf adalarını uygulamanıza entegre etmeyi çok kolaylaştırır. Ve bugün, VTUG veya MPA-L gibi mevcut valf adası aileleri, AP arabirimleri aracılığıyla doğrudan sisteme kolayca entegre edilebilir. Ek olarak, anahtarlama sayacı ve yük voltajı izleme gibi fonksiyonlarla donatılmıştır. Ayrıca buluta da bağlanabilirler. Bu, önleyici bakım ve durum izleme için gösterge panoları gibi akıllı araçların kullanımını sağlar.