HEpp'in 400 N'a kadar kavrama kuvvetini ve 56 mm'ye kadar strokunu, boyut ve malzeme özelliklerinden bağımsız olarak çok sayıda iş parçasına göre uyarlayabilirsiniz.
Pozisyon, strok, hız, hızlanma veya kavrama kuvveti için sadece parametreleri girmeniz yeterlidir. Bu ve dinamik elektrik motorlu HEPP'yi bireysel gereksinimlerinize kolayca uyarlayabilirsiniz. Sürüş davranışı ve iş parçası kullanımı, elektronik ve küçük parça endüstrisindeki karmaşık üretim süreçlerinde, laboratuvar otomasyonunda ve özel makine yapımında da ideal bir şekilde tanımlanabilir.Sürüş davranışı ve iş parçası kullanımı, elektronik ve küçük parça endüstrisindeki karmaşık üretim süreçlerinde, laboratuvar otomasyonunda ve özel makine yapımında da ideal bir şekilde tanımlanabilir.
Entegre kontrolörler, HEPP'yi oldukça kompakt hale getirir. Ve PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® gibi arabirimler üzerinden iletişim gerçek zamanlı olarak kolay devreye alma, parametrelendirme ve izleme sağlar. Festo otomasyon sistemi CPX-E ile EtherCat® aracılığıyla süreçlerinizi optimize edebilir ve uyumlu ürünlerle akıllı sistem çözümleri elde edebilirsiniz.
Akımın kesilmesi durumunda, kanıtlanmış entegre tutma freni güvenli bir duruş sağlar.