Birçok uygulama için kombinasyon: hortum PUN-H ve itmeli bağlantı QS. Sistemlerinizin optimum, kalıcı olarak sorunsuz çalışması için derlenmiştir. Hidrolize karşı dayanıklıdır ve yüksek nemli ortamlarda kullanıma uygundur.
Standart uygulamalar ve 50°C'ye kadar su ile temas eden ıslak alanlar için. Modifiye edilmiş malzeme sayesinde PUN-H hortumunda hidrolize bağlı çatlama olmaz.
Bükülmeye karşı dayanıklı PUN-H, sisteminizde kolay döşeme sağlar. Hortum hidrolize ve mikroplara karşı direnci sayesinde gıda endüstrisi için uygundur. Ve siyah versiyon UV ışınlarına dayanıklıdır ve bu nedenle dış mekanlarda kullanılabilir.
QS vidalı bağlantılar, denenmiş ve test edilmiş sızdırmazlık ve serbest bırakma ilkesiyle olağan Festo kalitesinde kolay takma ve çıkarma sunar.
Şeffaf türleri ile hortumdaki partikülleri, nemi ve yağı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu size sisteminizde basit ve etkili bir durum kontrolü sağlar.