• Ürünler
  • İndirmeler

Kompakt ve güçlü

SMAT-8M, manyetik olarak sorgulanabilen sürücülerin piston konumunun temassız tespiti için bir konum vericisidir. Yer değiştirme ölçüm aralığında, yer değiştirme orantılı bir analog çıkış sinyali sağlar. Bağlantı, aksesuar olmadan doğrudan PLC'nin analog girişlerine yapılır. SMAT-8M, çok küçük tasarımı sayesinde tutucularda, kısa stroklu tahriklerde ve sınırlı kurulum alanına sahip tüm uygulamalarda ideal çözümdür.

Büyük: performans

Küçük tasarımı sayesinde SMAT-8M, tutucular ve kompakt silindirlerdeki kanal ile aynı hizada ve güvenli bir şekilde kurulabilir. Sadece yukarıdan kanala yerleştirin ve 1,5 mm Alyen anahtarıyla sabitleyin. Azaltılmış ağırlık, özellikle tutuculu hareketli uygulamalarda etkileyicidir. 52 mm'ye kadar algılama aralığı, kavrama, sıkıştırma, presleme, gerdirme ve diğerleri gibi uygulamalar için anahtarlama noktalarının serbestçe seçimini garanti eder.

Esnek: uygulama alanları

SMAT-8M, serbestçe seçilebilen montaj yönü ile T yuvasına sahip neredeyse tüm Festo sürücülerinde kullanılabilir. 0... 10 V analog çıkışı sayesinde konum verici, herhangi bir aksesuar kullanmadan analog girişlere bağlanabilir.
Konum vericinin kompakt tasarımı, sıkıştırma, sıkıştırma ve iyi/kötü seçim gibi uygulamalarda kompakt silindirler ve tutucularla yeni uygulama alanları açar.

Elbette: işlev

İşlevsel aralığın aşılması durumunda, entegre menzil dışı algılama güvenilir bilgi sağlar. Mesaj analog sinyal ve LED ile verilir. Temassız ölçüm prensibi aşınmasız bir sorgulamayı garanti eder.

Ürün animasyonu

SMAT-8M'nin ne kadar çok yönlü olduğunu burada görün - özellikle kompakt tasarımı ve aksesuarsız kolay kurulumu sayesinde küçük alanlarda.

SMAT-8M Nesne algılama

Uygulama örneği: nesne algılama