• Ürünler
  • İndirmeler

Kanıtlanmış kalite!

Evrensel olarak uygulanabilir ve mükemmel bir güvenlik konseptiyle donatılmıştır: Bu nedenle pilot kumandalı solenoid valf VOFC, dünyanın önde gelen kimyasal, petrokimya ve ilaç üretim hatlarında ve ayrıca petrol ve gaz endüstrisinde bir kontrol valfi olarak kullanılır tercihen tekli kontrol için veya çift etkili aktüatörler.

Solenoid valfler ayrıca, konumlayıcılı aktüatörleri güvenli bir şekilde kapatmak için "arıza emniyeti" işlevleriyle son derece güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışır.

Proses endüstrisinde fonksiyonel güvenlik

Proses mühendisliği sistemlerindeki güvenlik cihazları, sistemin insanlara, çevreye ve mülke yönelik oluşturduğu tehlikeleri mümkün olan en düşük, kabul edilebilir seviyeye indirmelidir. Temel olarak, sistem ne kadar tehlikeli olursa, güvenlik cihazlarının gerektiğinde o kadar güvenilir şekilde çalışması gerekir. Bir sistem SIL düzeyinde sınıflandırılmışsa, örn. B. yedekli tasarım korunur. Bu şekilde güvenlik tertibatında arıza oluşma riski mümkün olduğu kadar azaltılabilir.