• Ürünler
  • İndirmeler

Sadece 5,9 mm genişliğinde!

7 bar'a kadar basınçla veya 0,9 bar'a kadar vakum işletiminde son derece ince, küçük ve çok güçlü: En küçük alanlarda yan yana birçok anahtarlama valfini çalıştırmak istediğinizde idealdir. 5,5 l / dak'ya kadar akış hızına sahip 3/2 yollu NC valfleri ile 20 konuma kadar bir valf adası oluşturabilirsiniz.

Birçok kullanım için uygundur

Örneğin in vitro diyagnostik (IVD) alanında küçük bakım noktası (PoC) cihazlarında, minyatür valfler analiz prosesini ve reaktifleri içeren lab-on-a-chip kasetleri üzerindeki birçok membranı hareketlendirir. Veya diyaliz makinelerinde sıvı akışını kontrol etmek, kontamine sıvıları sistemden ayrı tutan membran şalterleri çalıştırmak için kullanılabilir. Elektronik veya yarı iletken endüstrisinde pilot valf olarak veya küçük gaz akışlarının doğrudan kontrolü için VOVK çok yönlü minyatür bir valftir. Sadece 0,5 watt'lık son derece düşük enerji tüketimi ve 6 milisaniyelik anahtarlama süresi sayesinde kompakt bir şekilde birçok valf yan yana dizilerek küçük gaz akışları düzenlenebilir .

Yülsek performans çeşitliliği

Vakum uygunluğu, 7 bar'a varan basınçlar ve sadece 5,9 mm genişlik VOVK'yı benzersiz kılıyor. Maksimum uygulama çeşitliliği için üç versiyon vardır: Valfleri flanş bağlantısı ile manifolda monte ederek 20'ye yakın valfi doğrudan yan yana veya geçme nipelli tekli valf olarak düzenlenebilir.