• Ürünler
  • İndirmeler
  • Çizelgeler

Çok protokollü son derece küçük ve son derece ekonomik CMMT-ST

İstediğiniz Ethernet protokollerini, DIL anahtarını kullanarak sürücü kontrolünde manuel olarak kolayca ayarlayabilir veya daha da basit ve kolay bir şekilde, Festo Automation Suite'te devreye alma sırasında doğrudan seçebilirsiniz.

Uçtan uca bağlantı: CMMT servo sürücü kontrolörü - 50 W'tan 12 kWa kadar

Servo sürücüler servo motorları kontrol eder. Bu nedenle döner uygulamalardan ve bir eksenle birlikte makinedeki doğrusal hareketlerden sorumludurlar. Servo sürücü kontrolörleri otomasyonda temel bir teknolojidir. CMMT ailesi olarak tam bir uzmanlığa ve deneyime sahibiz.

1. Ethernet tabanlı iletişim

  • Birçok fieldbus için tek servo sürücü kontrol platformu
  • Siemens, Rockwell, Beckhoff ve diğer marka kontrolörlerin otomasyon çözümlerine kolayca entegre edilebilir

Servo Sürücüler logosu

2. Son derece kompakt:

Neredeyse aynı performansa sahip en küçük CMMT-AS'den %50 daha kompakt

3. Devreye Alma

ile Festo Automation Suite sadece birkaç dakika içinde hatasız bir şekilde devreye alınabilir

4. Parametre setleri

  • Optimize edilmiş çevrim süreleri ve proses güvenilirliği için optimum parametreler
  • Kontrolörde karmaşık uygulamalar için 3 adede kadar parametre seti kaydedin

5. Entegre Standart Emniyet:

  • STO: Güvenli bir şekilde ayrılabilir tork (SIL3/Cat. 3 PL e)
  • SS1: Uygun bir harici anahtarlama cihazı ve uygun devre kullanıldığında güvenli durdurma 1 (c tipi)
  • Yazılım olmadan konfigürasyon mümkün

6. Motor bağlantısı ve enkoder arayüzü

Yazılımı ve parametrelerin motor bağlantısı:

  • Festo'nun kanıtlanmış EMMS-ST step motoruyla ideal
  • BLDC motorlar için uygundur (fırçasız DC motorlar)

Enkoder arayüzü:
Eksen mekaniğinin daha yüksek konumlandırma doğruluğu için

7. Dinamik hareket ve hassas konumlandırma

  • Noktadan noktaya
  • Enterpolasyon

8. Teknik veriler

  • Maksimum sürekli güç: 300 W
  • Birincil voltaj: 24…48 V DC
  • Motor akımı: 8 A / tepe 10 A

Gerçek zamanlı uygulaması