Standart silindir DSBC
Çok çeşitli sabitleme seçenekleriyle ISO 15552'ye göre standart tabanlı profil silindir.
- Kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi, devreye alma sırasında zaman kazandırır ve yük ve hızdaki değişikliklere en iyi şekilde uyum sağlar
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- İki sensör oluklu standart profil
- Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
- Hemen hemen her montaj durumu için kapsamlı montaj aksesuarları
- Konum algılaması için mıknatıslı versiyon
- Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar