• Ürünler
  • İndirmeler

Daha yüksek gereksinimler için teknoloji serisi

Festo'nun CMMT-ST-MP servo sürücü kontrolörü ile birlikte cazip bir fiyata mükemmel bir servo sistemi sunan yeni, geliştirilmiş EMMT-ST step motorunu keşfedin. Kendinizi step motorların yeni bir boyutuna bırakın!

Bu teknolojinin önemli bir özelliği alan zayıflatma fonksiyonlu gerçek servo çalışmasıdır. Bu, motorun performansını artırarak hassas kontrol ve sessiz çalışma sağlar. Bir diğer önemli nokta ise mutlak kodlayıcıların kullanılmasıdır. Bunlar tek veya çok turlu versiyonlar olarak kullanılabilir ve pil gerektirmezler. Bu, pilin düzenli bakım ve değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bağlantı, Festo'nun OCP (Tek kablolu fiş) hibrit kablosu kullanılarak basitleştirildi. Bu teknoloji, besleme ve enkoder için ortak bir motor ve bağlantı kablosuna olanak sağlar. Bu, kablolamayı basitleştirir ve yerden tasarruf sağlar. Ek bir özellik “elektronik isim plakasıdır”. Bu, hassas kontrol sağlayan bir motor düzeltme tablosu içerir. Bu tabloyu kullanarak motor, istenen performansı elde edecek şekilde en uygun şekilde ayarlanabilir. Motor mili koruma sınıfı IP40'a sahipken, bağlantı teknolojisi dahil motor gövdesi IP65 koruma sınıfına sahiptir. Genel olarak 2 fazlı hibrit teknolojisi, gelişmiş performans, basit bağlantı teknolojisi ve hassas kontrol sağlayan yenilikçi bir yeniden tasarım sunuyor.