• Ürünler
  • İndirmeler

Kompakt valf

Bireysel valfler VUVG – daha küçük hacimle daha fazla güç için! Cazip fiyatlı, montajı hızlı ve tek kelimeyle etkileyici Küçük hacimlerde özellikle yüksek akış hızına ihtiyaç duyduğunuz ve uygulamaların hızlı olduğu yerlerde her zaman yanınızda - örneğin küçük parça montajı ve elektronik endüstrisi, gıda ve ambalaj endüstrisi gibi.

Küçük alan? Sorun değil!

VUVG, küçük kurulum alanları için tasarlanmıştır.

Hızlı, emniyetli, kolay

Sipariş, montaj, kurulum. Sabit vidalar, entegre, kilitli conta, çeşitli önceden monte edilmiş kablolar ve elektrik bağlantıları ile.

Küçük hacim - büyük performans

En iyi ayak izi: Daha yüksek enerji yoğunluğu ile %100'e kadar daha fazla akış için.

Tık! Basitçe klipsleyin - bitti

Sistem konseptinize optimum entegrasyon için çok sayıda bağlantı seçeneğine sahip e-kutu.

VUVG-...-S, odaklanmış özelliklere sahip

Cazip bir fiyata kanıtlanmış Festo kalitesinde odaklanmış özellikler: yeni aile üyesi VUVG-...-S. Çekirdek programın bir parçası olarak dünya çapında büyük miktarlarda mevcuttur!

Ürün ömrü: VUVG serisi

VUVG serimiz size uzun bir hizmet ömrü sunar ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar. Yalnızca bakım maliyetleri düşürülmekle kalmaz, aynı zamanda üretim kesintileri de önlenebilir. Videonun sizi diğer birçok avantaja ikna etmesine izin verin.