• Ürünler
  • İndirmeler
CPX-AP-I uzak IO sistemi

CPX-AP-I ile IO-Link:

Her IO-Link master ile, dört adede kadar IO-Link cihazı CPX-AP-I sistemine entegre edilebilir ve birçok IO-Link master bir bus arayüzüne bağlanabilir. Teorik olarak veri yolu arayüzü başına 316'ya kadar IO-Link cihazı mümkündür (ilgili performans gereksinimlerine bağlı olarak).
IO-Link master modülü, Festo bileşenlerinin yanı sıra herhangi bir Festo ve üçüncü taraf cihazını CPX-AP-I otomasyon sistemine bağlamak için kullanılabilir. Festo Automation Suite'e entegre Festo IO-Link aracının yardımıyla, parametre ve ana port ayarları grafik arayüzü üzerinden rahatça yapılabilir İlave olarak bağlı IO-Link cihazlarının IO cihaz tanımları ve eklentileri de yüklenir, böylece parametrelendirme sadece birkaç tıklama ile gerçekleştirilebilir.

Sistem topolojisi

Bus arayüzünden başlayarak, bir veya iki hat papatya zinciri (daisy chain) prensibi kullanılarak kurulabilir. CPX-AP-A uzak I/O sistemi ile birlikte bir yıldız topolojisi de mümkündür.

Endüstriyel haberleşme

Bus arabirimi, CPX-AP-I'yi Ethernet tabanlı bus protokollerinin yanı sıra EtherCAT veya PROFIBUS aracılığıyla daha yüksek seviyeli kontrolöre bağlamak için kullanılır.

AP sistem haberleşmesi

Yeni AP haberleşme teknolojisi, ana PLC'yi IO-Link cihazlar ile bağlar, dijital ve analog girişler ve çıkışlar, buluta veri aktarımını basit bir pakette birleştirir. Modüler uzak I/O sistemi CPX-AP-A ile esnek bağlantı ve Festo valf adalarının uzak I/O sistemleri ile çeşitli ve esnek topolojiye doğrudan entegrasyonu benzersizdir.

  • Uzak I/O sistemleri CPX-AP-I ve CPX-AP-A ile esnek topolojiler
  • Ek yazılım gerektirmeyen basitleştirilmiş mühendislik
  • Valf adasına kadar gerçek zamanlı iletişim

Güç kaynağı konsepti

Otomasyon sistemi CPX-AP-I, iletişim ve güç kaynağı için ayrı hatların yanı sıra iki ayrı güç hattına sahiptir

  • Güç, her modül için ayrı ayrı veya modülden modüle merkezi besleme olarak aktarılabilir
  • Voltaj bölgelerinin oluşturulması mümkündür
  • kararlı veri iletimi

CPX-AP-I modülleri

Otomasyon sistemi CPX-AP-I, bus arabiriminden ve en az bir ek giriş/çıkış modülünden veya bir IO-Link master'dan oluşur. Sistemde 79 modüle kadar istenildiği gibi bus arayüzüne bağlanabilir.

  • Bus arayüzü
  • IO- Link*Master
  • Dijital giriş/çıkış modülleri
  • Analog giriş modülü

Festo Otomasyon Suite

Devreye alma yazılımına entegrasyon sayesinde, komple sistem topolojileri CPX-AP-I ve CPX-AP-A uzak I/O sistemleri ile hızlı, kolay ve çok rahat bir şekilde yapılandırılabilir, parametrelendirilebilir ve devreye alınabilir. Uzak I/O'ya ek olarak bu durum, çeşitli valf adaları, aktüatörler ve sensörler gibi IO-Link cihazlarının yanı sıra komple (elektromekanik) servo sürücü çözümleri için de geçerlidir.

Anahtar avantajlar:

  • Devreye alma sırasında kontrol ve karmaşık programlama olmaksızın süreç verilerinin "zorlanması"
  • Cihaz donanım yazılımını güncelleme
  • Cihaz açıklama dosyalarına erişin ve indirin
  • Kılavuzlara doğrudan erişim

Dijitalleşme Endüstri 4.0

Festo'nun IoT ağ geçidine bağlanan CPX-AP-I, buluta kadar MQTT veya OPC UA gibi standart bulut protokolleri aracılığıyla iletişim kurar. Bu, kestirimci bakım ve durum izlemenin gelecekte kolayca mümkün olacağı anlamına gelir.

Doğrudan CPX-AP-I sistemine entegre valf adaları

Festo'nun gelecekteki tüm valf adalarına entegre edilen AP sistem haberleşmesi, bu valf adalarını uygulamanıza entegre etmeyi çok kolaylaştırır. Ve bugün, VTUG veya MPA-L gibi mevcut valf adası aileleri, AP arabirimleri aracılığıyla doğrudan sisteme kolayca entegre edilebilir. Ek olarak, anahtarlama sayacı ve yük voltajı izleme gibi fonksiyonlarla donatılmıştır. Ayrıca buluta da bağlanabilirler. Bu, önleyici bakım ve durum izleme için gösterge panoları gibi akıllı araçların kullanımını sağlar.