• Ürünler
  • İndirmeler
  • Çizelgeler

Vakum jeneratörü OVEM: proses açısından güvenilir

Çok çeşitli endüstrilerde hassas, ekonomik ve güvenli kullanım için. OVEM, çok çeşitli bireysel olarak seçilebilen işlevlere sahip kompakt bir ünitedir. Beş performans sınıfı ve yeni IO-Link iletişim standardı, onları her uygulama için ideal çözüm haline getirir.

Süreç açısından güvenilir
Daha fazla proses güvenilirliği ve daha az makine duruş süresi için tahliye süresi ve vakum seviyesi bir vakum sensörü tarafından izlenir ve ekranda gösterilir. Ayrı olarak kontrol edilebilen fırlatma darbesi, iş parçalarının güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Enerji tasarrufu: Entegre çek valf, vakumu kapattıktan sonra basınç düşüşünü önler.

Bakımı kolay
OVEM bakım göstergesi için görüntüleme pencereli entegre filtre güvenlik sağlar. Açık susturucu, aynı zamanda düşük bakım gereksinimleri ile düşük gürültü değerleri sağlar.

Kullanımı kolay
Net bir şekilde düzenlenmiştir: Tüm kontroller tek taraftadır. IO-Link ve M12 çok pinli soketlerle elektrik kurulumu ile devreye alma ve parametrelendirme çok kolaydır. Fonksiyon entegrasyonu nedeniyle montaj çabası son derece düşük kalmaktadır.