Vakum tutucu oval ESG-X

ESG serisi, yaklaşık 5000 çeşidi ile sizde oldukça geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Farklı malzeme özellikleri, vantuz şekilleri, sıcaklık aralıkları ve tutucular arasından seçim yapabilirsiniz.
  • 2000'den fazla çeşidi olan bir vantuz tutucu ve vantuzdan oluşan modüler ürün kiti
  • Opsiyonel olarak açı kompanzasyonu, yükseklik kompanzasyonu, filtre ile
  • Vantuz şekli oval, düz
  • 11 vantuz boyutu
  • Emici hacmi 0.064 ... 10,17 cm³
  • Vakum bağlantısı: soketli bağlantı veya plastik hortum bağlantı jaklı bağlantı, dişli bağlantı