• Ürünler
  • İndirmeler

ESS vakum başlıkları: Aşınmaya dayanıklı!

Boyut, şekil veya malzeme bakımından farklılık gösteren geniş vantuz yelpazesinde, uygulamanız için doğru vantuzu da bulacaksınız.
Malzemeye bağlı olarak farklı sıcaklık aralıkları ve uygulama alanları arasından seçim yapabilirsiniz, örn. gıda sektörü, sac işleme veya antistatik varyantlar ve böylece en uygun vantuzu bulun.

Mükemmel vantuzu hassas bir şekilde monte etmek için modüler kitimizi kullanabilir ve aynı anda yükseklik veya açı ayarı için uygun tutucu, filtre veya aksesuarları sipariş edebilirsiniz.

PUR (poliüretan) sayesinde sağlam ESS vakum kabı, en zorlu çalışma koşullarında özellikle güvenilir ve dayanıklıdır. En yüksek döngü frekansında tam otomatik elleçlemede yağlanmış sac, karton veya ahşap malzemeler olsun - ESS'ye güvenebilirsiniz.

Vantuz son derece esnek ve dayanıklıdır. PUR'un spesifik özellikleri, yüksek yırtılma yayılma direncinin yanı sıra aşınmaya karşı çok yüksek aşınma direnci sağlar.

ESS, yüksek emiş gücüyle birlikte derin çekme yağlarına karşı duyarsızlığı sayesinde özellikle yağlı yüzeye sahip malzemeler için uygundur.

Modüler sistem, iş parçanıza bağlı olarak size vantuzun optimize edilmiş bir versiyonunu tanımlama seçeneği sunar.

ESS modüler sistem

ESS yapım kiti: