Dahili, çift taraflı bilyalı rulmana sahip ELGD-BS vidalı milli eksen ve ayrıca devirdaimli bilyalı rulman ve vidalı mil, kalıcı manyetik paslanmaz çelik kapak şeridi ile korunmaktadır. Portföy, 30 ila 160 mm genişliğinde 6 normal versiyon içerir ve 60/80 ana boyutlarla başlar Diğer boyutlar 2024'te gelemeye devam edecekir. Maksimum 2,5 m strok ve iki araba uzunluğu halihazırda mevcuttur.
Normal (ELGD-BS): optimize edilmiş tasarıma sahip kare profil kesiti
Geniş (ELGD-BS-WD): daha küçük kurulum boyutları ve daha kompakt taşıma sistemleri için azaltılmış profil yüksekliği
Normal ve geniş versiyonlarda farklı boyutlarda mil ve dişli kayış tahrikli ELGD eksen ailesi, elektromekanik otomasyon teknolojisinde çok çeşitli görevleri yerine getirir. Geniş portföy, sayesinde alma-bırakma ve 3 boyutlu güzergah hareti gibi uygulamalara uygundur.Örneğin yapıştırıcı uygulamaları, yükleme ve boşaltma, inceleme, paketleme ve sıralama gibi uygulamalar için idealdir. ELGD, temiz oda da dahil olmak üzere elektronik endüstrisi, paketleme teknolojisi, 3D baskı olarak da bilinen katmanlı üretim gibi makine mühendisliği ve otomativ uygulamaları ve çok daha fazlası için idealdir.