Yataklamayı ve mili korumak için
Festo'nun servo motorları ve birçok Asya ve Avrupa üçüncü parti motorlar için
Serbestçe seçilebilen motor konumları (4 x 90° döndürülmüş), daha sonra değiştirilebilir.
Doğrudan yuvaya monte edilmiş endüktif yaklaşım sensörünün yanı sıra Asya'da, örneğin Omron'dan ticari olarak temin edilebilen optik sensörler için bir adaptör kiti kullanılarak ucuz ve basit konum sorgulama
Dikey hareketler için alternatif Z eksenleri: ELGC vidalı mili eksenler veya EGSC mini kızaklar
Aksların birbirine hassas bağlantısı için çok hafif ve aynı zamanda son derece sağlam montaj braketleri ve montaj plakaları
120/160 ebat için çift eksen kızağı ve 90 ebat için ekstra geniş tek eksen kızağı yatağı
Direkt vidalama ile veya kanal somunlları veya montaj braketleri ile yandan montaj
Her <%1 bakır ve çinko içeriği
Korumalı çift raylı eksenimiz ELGT, mükemmel kompaktlık ve çok iyi fiyat perfomansı ile tek eksenli veya 2D ve 3D konsol sistemleriyle etkileyici bir çözüm sağlar. Üretim sürecinizin gerektirdiği, konveyör yolunun üzerine inşa edilmemesi gereken veya maksimum kompaktlığın makine yerleşimini tanımladığı her yerde kullanılabilir. Elektronik endüstrisinde ve masaüstü uygulamalarında ve pil üretiminde. Ama aynı zamanda test sistemlerinde, küçük parçaların taşınmasında ve montaj sistemlerinde kullanılır.