Otomatik anahtarlama noktası ayarlı ilk silindir anahtarı. Bir silindir şalterini devreye sokmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. 20 mm algılama aralığı ile özellikle montajın zor olduğu durumlarda kolay ve güvenli bir şekilde montajı yapılabilir.
SDBT-MSX, özellikle fabrika otomasyonu ve elektronik endüstrisi/küçük parça işleme gibi tüm standart uygulamalar için idealdir.
Ürün animasyonu
SDBT-MSX'i kabaca uç konuma monte etmeniz, kabloyu kontrolöre bağlamanız ve sistemi açmanız yeterlidir. Bitti! Alıştığınızdan çok daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli. Otomatik anahtarlama noktası tanıma, çalışma sırasında anahtarlama noktasını öğrenir. Ve kurulum sırasında bir güç kaynağına ihtiyacınız yok!
Alternatif olarak, kapasitif kontrol düğmesini kullanabilirsiniz. Anahtarlama noktasını elle öğretirsiniz, bunun PNP, NPN veya NO, NC olduğunu ve 2... 15 mm'lik anahtarlama penceresi olduğunu siz belirlersiniz. Bu seçeneklerle depolama alanınızdaki tür çeşitliliğini de azaltmış olursunuz.
Silindir şalterini çalıştırmanın ne kadar hızlı ve kolay olduğunu öğrenin: