• Ürünler
  • İndirmeler

Evrensel ve güvenli

Her zaman çalışır: Festo'nun sürücüleriyle birlikte SMT-8M-A modüler silindir anahtarına güvenebilirsiniz - her ikisi de mükemmel şekilde uyumludur ve kurulumu kolay ve güvenlidir. Standart olarak sürükleme zinciri ve robot, en iyi kablo kalitesini sağlar, bu da önemli ölçüde daha yüksek sistem kullanılabilirliğini ve daha fazla esnekliği garanti eder.

Maksimum ekonomi
Özel çeşitlerin zaman alıcı yeniden sipariş edilmesi ve maliyetli depolama artık gerekli değildir. IP65, IP68 ve IP69k ile daha zorlu ortamlarda da kullanılabilirler.

Donmaz!
Şimdiye kadarki ilk elektronik anahtarlar olarak, −40 °C'ye kadar düşük sıcaklıklar için de uygundurlar.

Maksimum güvenlik
İkinci bir LED aracılığıyla kurulum yardımı, güvenli kurulum konumunu görsel olarak gösterir. Bu, anahtarlama noktası kayıplarını kalıcı olarak önler, örn. B. Sürücünün davranışını, titreşimleri veya şoku ayarlayarak.

Avantajlar

kurulum yardımı

ikinci LED ile: LED sinyali ile güvenli anahtarlama pozisyonunun gösterilmesi

tek elle montaj

Basıldığında anahtarı otomatik olarak tutan kablo çıkışında özel şekilli gerilim azaltma

kablo kalitesi

Standart konfigürasyon olarak çekme zinciri + robot: Modüler bir sistem sipariş etmeye gerek kalmadan ve ek maliyet olmadan en yüksek kablo kalitesi

Sıcaklık aralığı

Daha düşük sıcaklık aralığı
−40 °C'ye kadar: Düşük sıcaklık uygulamaları için ilk elektronik anahtar

Üst sıcaklık aralığı
+85 °C'ye kadar

Çalışma voltaj aralığı

5 … 30 V: Çıkış sinyalinin TTL devrelerine doğrudan entegrasyonu için