Yol ölçüm sistemli lineer aktüatör DFPI
Kurulumu kolay, sağlam ve kullanımı güvenli: ISO 15552'ye göre korozyona dayanıklı lineer aktüatör DFPI, entegre yol ölçüm sistemi veya tam entegre konum regülatörü ile.
- ISO 15552 uyarınca ön ve son kapakta sabitleme arayüzleri
- Sağlam çekme çubuğu tasarımı
- Entegre hava kanalı
- İster entegre yol ölçüm sistemi ile, ister tamamen entegre konum kontrolü ile
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre