快插接頭

進一步了解快插接頭
篩選條件
篩選條件
16 結果
1-16 / 16 條結果

選型指南

快插接頭 QSM,Mini 系列

Mini 系列是經歷長久考驗的 QS 快插接頭系列的新一代產品。在本節中,您將找到規格較小的氣管和螺紋。

快插接頭 QS,標準系列

Festo 久經考驗的 QS 快插接頭具有非常廣泛的衍生型。有 1000 多種類型,可適應情況需要的所有變化。與 PUN 或 PUN-H 塑膠氣管結合使用時,它們是最佳組合,在標準用途中具有最大靈活度。 QSM 系列中可提供較小規格的氣管和螺紋。標準 QS 接頭的英制和 NPT 版本是 QS-U 和 QB 系列的組成部分。

快插接頭 NPQH

堅固、耐高溫、耐腐蝕且易於清潔的 NPQH 主要用於食品加工行業。例如,NPQH 與經 TÜV 測試的耐高溫 PFAN 氣管結合,在高達 20 bar 的工作壓力下可承受最高 150°C 的溫度。

快插接頭 NPQM,金屬,標準

堅固的全金屬接頭 NPQM 是汽車、木工和電子行業的標準。NPQM 具有防靜電作用,並且與導電的 PUN-CM 氣管配合使用,非常適合可能產生靜電荷的地方。此外,NPQM 與 PUN-VO 氣管配合使用可滿足阻燃環境的要求。

快插接頭 NPQP,承受介質

耐清潔劑、採用經 FDA 認證的材料和高耐腐蝕性使 NPQM 成為不鏽鋼接頭的平價替代品。它主要用於食品加工和過程行業以及無菌室和生物技術 / 製藥領域。

卡盒式接頭 QSP

卡盒式接頭附 PIN [W+W1] (髮夾)。也有壓入氣動組件的選件。

卡盒式接頭 QSP,英制

英制卡盒式接頭附 PIN (髮夾)。也有壓入氣動組件的選件。

快插接頭 CRQS,不鏽鋼

具有最高防腐蝕性,意即在食品和包裝行業的食品區非常安全。CRQS 不鏽鋼接頭還具有很高的耐化學腐蝕性和耐高溫性。可與 PFAN 氣管配合使用,特別適用於腐蝕性極強的介質 (例如酸和鹼)。

快插接頭 QS-V0,耐焊渣

焊渣不得而入:快插接頭 QS-V0 專為耐銲渣的雙層氣管 PAN-V0 開發,其設計確保也可以容納外管。這樣可以防止焊渣進入氣管與接頭之間的任何縫隙。QS-V0 主要用於軸承托架製造。

快插接頭 QSK、QSR

在歷經長久考驗的 QS 快插接頭系列中,自密封式螺紋接頭 QSK 和可旋轉快插接頭 QSR 特別突出