硬管

進一步了解硬管

選型指南

PQ-PA

聚酰胺氣管外徑為 12 至 28 mm,工作壓力為 -0.95 至 7 bar。環境溫度可以在 -25°C 至 75°C 之間。

PQ-AL

鍛造鋁合金氣管外徑為 12 至 28 mm,工作壓力為 -0.95 至 7 bar。環境溫度可以在 -30°C 至 75°C 之間。

塑膠金屬複合管 PM

聚乙烯和塑膠金屬複合管外徑為 6 至 8 mm,工作壓力為 -0.95 至 30 bar。環境溫度可以在 -29°C 至 65°C 之間。