無桿氣缸,帶位移編碼器

進一步了解無桿氣缸,帶位移編碼器

選型指南

具有位置反饋的直線氣缸 DDLI

DDLI 的缸徑為 18 mm 至 63 mm,行程長度為 100 mm 至 2000 mm。不具有導軌,與客戶自己的循環滾珠軸承導軌一起使用。

具有線性電位計的 ISO 標準氣缸 DDPC

具有線性電位計的 ISO 標準氣缸 DDPC 的缸徑為 80 mm 至 100 mm,行程長度為 100 mm 至 750 mm,用於軟停止和氣動定位。
具有一個增量式無接觸線性電位計。ISO 標準氣缸採用不同的活塞桿派生型,內含符合 ISO 15552 的標準氣缸,可選配導軌和夾緊裝置。

具有線性電位計的 ISO 標準氣缸 DNCI

具有線性電位計的 ISO 標準氣缸 DNCI 的缸徑為 32 mm 至 63 mm,行程長度為 100 mm 至 750 mm,用於軟停止和氣動定位。可用做測量氣缸,行程最長為 2000 mm。具有一個增量式無接觸線性電位計。
ISO 標準氣缸採用不同的活塞桿選項,內含符合 ISO 15552 的標準氣缸,可選配導軌和夾緊裝置。

具有位移編碼器的直線氣缸 DGCI

具有位置反饋的直線氣缸 DGCI 的缸徑範圍為 18 mm 至 63 mm,行程長度為 100 mm 至 2000 mm。配備高質量循環滾珠軸承導軌,往往透過附加導軌開展分配工作。這款直線氣缸配備絕對值測量、數位化線性電位計,可選配制動裝置、附加導筒和潤滑連接件。