電感式感測器

電感式感測器,完全無接觸式探測在其測量範圍內移動的金屬物體或者導電的物體。它們可為使用者提供二進位信號,得出是否識別到物體的結論。電感式感測器也稱近接開關或位置感測器。

結構和工作原理

電感式感測器包括三個功能單元:一個振盪器、一個分析單元和一個輸出級。作為振盪器的組成部分,線圈的任務是透過振動迴路生成交變磁場,該磁場從電感式感測器的有源面溢出。在正面接近的金屬物體中形成吸收振盪器能量的渦流。振動迴路的振幅和頻率不斷變化,透過 Schmitt 觸發器接通輸出級,或者將振幅換算成距離。如果使用多個線圈,可提高電感式感測器的測量精度。

電感式感測器的優點

電感式感測器憑藉非接觸式工作原理具備大量的優點:

  • 由於幾乎沒有機械磨損,因此使用壽命長
  • 不會因髒汙或損壞的觸點產生失靈時間
  • 沒有觸點顫動,因此沒有開關錯誤
  • 高開關頻率
  • 耐振性
  • 透過全封閉外殼實現高防護等級
  • 可任意選擇安裝位置

Festo 的電感式感測器

Festo 電感式感測器幾乎沒有磨損,操作方便而且具備最高品質。我們在最多樣化的應用中採用了大量結構型式的電感式感測器。

因此標準開關距離的近接開關 SIED 和 SIEN 適用於直流電壓用途或交流電壓用途。SIED 和 SIEN 的典型特點包括公制螺紋和圓形結構型式。

由於採用四周封閉的不銹鋼外殼,我們的電感式近接開關 SIEH -…-CR 極其堅固耐用,與傳統的感測器相反,它可以頑強耐抗幾乎所有氣體和介質。其它特性包括開關距離更大、齊平安裝、LED 開關狀態顯示器以及公制螺紋。

Festo 近接開關 SIEF 在使用時特別簡單和可靠。它具有抗焊場性,有一個耐焊接飛濺的外殼、一個 LED 狀態顯示器,可齊平、半齊平或者不齊平安裝。

我們的電感式感測器 SIES-8M 尤其適合在電動軸上和具有 T 型槽的夾爪中識別位置。無論接近方向為何,為了獲得更好的可視性,SIES-8M 有一個具有兩個 LED 燈的開關狀態顯示器。固定技術有助於接近開關快速定位並輕鬆緊固。

由於採用短形結構型式,因此電感式感測器SIES-Q 極其節省空間。它允許齊平安裝,同樣有一個 LED 開關狀態顯示器。