T 形槽的氣缸開關

在工廠自動化的標準應用中,SDBT-MSX 和 SMT-8M-A 是非常通用的電子近接開關系列。

更多產品參考我們的產品類別:近接開關、SMT-8M-A 近接開關.

近接開關 SDBT-MSX

用於 T 型槽的 Festo 氣缸感測器

除了標準解決方案之外,用於 T 型槽的 Festo 感測器範圍還包括適用於幾乎所有行業領域的派生型,例如耐焊場領域、230 V、120°C 高溫、−40°C 低溫、食品安全、耐酸、耐冷卻劑、戶外應用、ATEX、5 V 電源電壓。

用於 T 型槽的氣缸感測器:SMT-8M-A

用於 T 型槽的電子氣缸感測器,可從上方插入。

近接開關 SMT-8M-A

用於 T 型槽的氣缸感測器:SME-8

有舌簧觸片的用於 T 形槽的氣缸感測器,可縱向插入。

近接開關 SME-8

用於 T 型槽的氣缸感測器:SME-8M

有舌簧觸片的用於 T 型槽的氣缸感測器,可從上方插入。

近接開關 SME-8M

支援和服務

Festo 用於 T 型槽的氣缸感測器無論何時無論何地都保證最優性能。但是,如果您需要任何協助,我們有多種服務選項可以為您提供所需的支援。