氣動控制系統使用經過壓縮的環境空氣工作,即所謂「壓縮空氣服務」。氣動控制系統對外部環境影響極不敏感,因此可在諸多應用領域用於技術控制。
氣動裝置的技術基礎是將空氣作為工作介質使用。即在氣動用途中,使用壓縮空氣傳輸和控制能量。控制系統由功率控制單元和一套控制系統組成。控制系統記錄所有過程,並進一步處理它們。在進一步處理過程中傳輸的輸出信號,控制與控制系統相連的驅動元件的狀態。驅動元件的示例包括壓縮空氣馬達或者壓縮空氣氣缸。
使用氣動控制系統具有諸多優勢,它以自然界的空氣做為工作介質,不但風險因素少,成本也低。下文解說各項顯著優勢:
相較於液壓解決方案,氣動系統和控制往往更具優勢,因為工廠大多設有壓縮空氣供應,再者,操作工作零件後,氣動系統不需要回饋空氣。
相較於依賴電力的電動控制技術,使用空氣的氣動控制系統往往更可靠。
氣動控制技術裝置和相應的氣動系統在大量行業中被用於不同用途。這時不同規格的系統比如用於為工具機、自動生產線、起重工具或機械夾緊提供支援。在這裡可以找到常見應用領域一覽表:
在供水、推拉門,甚至在核能研究領域,也可以使用氣動控制器。這些控制系統已經改變了許多企業處理其業務的方式。大量工業領域,比如生產或運輸行業,憑藉提供的有目標控制的壓縮空氣,可以更有效地作業。
這種氣動計數器適於安裝在面板中,可氣動復位。可選擇使用計數過程保護罩,直至達到預選值或者持續加法計數。計數器從零開始加算氣動信號,在達到預選的數量時發出一個氣動輸出信號。透過按下白色鎖定按鈕同時輸入預選值實現計數器的預選(可在預選視窗上永久查看到預選的數字)。在重置計數器時,仍保留預選的數字。也可以在運行期間修正預選值。無需重新計算,即可讀取製造數量或經過的時間單位。
This pneumatic timer is ideal for switching delays. It also has a setting screw and a visual indicator. The timer switches the input pressure applied to the first connection to the second connection after the set time delay has expired. The reset module is used to automatically reset timers of type PZVT-...-SEC once the preset time has expired and to generate an output signal of a specific length for control purposes. The timer can be reset manually by pulling the adjusting knob on the reset module. This makes it very easy to implement pneumatic time control processes with automatically repeating time intervals.