電動驅動器

電動驅動器是工廠自動化的重要組成部分。這些設備常用於需要高度靈活性和精確定位的應用。因此,電力驅動技術特別適合用於實現自由、靈活和精確的定位,以及在高速和短週期內超過 1000 mm 的長行程。此外,與例如氣動驅動器相比,電動驅動器在運動過程中消耗的能量也更少,而且運作時比較平穩。

更多產品參考我們的產品類別: 驅動器和執行器

Festo 電力驅動技術

每個應用對機械運動的要求都不同,比如線性或旋轉。我們具有非常全面的電力驅動組件:除了電動軸電缸和滑軌,還有電動擺動驅動器電動阻擋缸電動搬運模組配套的配件

電軸

無論是螺桿缸、齒輪皮帶軸,還是懸臂軸:Festo 電軸都具有絕佳的負載能力和剛性。此外,我們也提供齒輪皮帶和螺桿缸單元做為整體解決方案,包括整合驅動器、馬達和驅動控制器。

直線驅動軸

電動缸和滑軌

我們的電動缸和滑軌可以讓您在滾珠螺桿和滑動螺桿兩種驅動類型中選擇。這些設備的行程為 5 至 500 mm,規格為 15 至 100,因此可以選擇不同的應用,而每種應用都具有自身的靈活性。在這裡您也可以找到做為完整解決方案的電缸和滑塊單元。

有桿電缸和滑台式電缸

電動擺動驅動器

我們的電動擺動驅動器有多種形式,其中包括具有齒輪皮帶的旋轉模組、具有步進馬達和整合減速器的旋轉驅動器,以及具有整合驅動器、馬達和驅動控制器的旋轉電缸單元做為整體解決方案。此外,還有具有整合旋轉驅動器的前置單元。

擺動驅動器

電動阻擋缸

在自動化技術領域,電動阻擋缸用於在運輸工件載體或托盤時實現停止或分離,進行溫柔、低噪音和安全的停止,並在不用壓縮空氣的情況下快速、輕鬆地裝備傳送系統。我們的阻擋缸適用於輸送重量為 0.25 至 100 kg 的物品,可直接連接至 PLC,而不需要額外的馬達控制器。電源、通訊和邏輯處理均可直接在該設備上進行。

電擋塊

電動搬運模組

在工廠自動化的電力驅動工作中,我們也可提供電動搬運技術設備。旋轉-提升模組的整體搬運單元結合了旋轉和線性運動,其中這兩種運動可以相互獨立進行定位。旋轉抓取模組是實驗室自動化或電子工業過程中,用於抓取和旋轉/對齊小物體的理想選擇。

電驅動處理模組

電動驅動器配件

當然,我們也為我們的驅動器開發了配套的配件。其中包括用於馬達安裝的附件、用於位置偵測的附件、保護元件的附件、緊固元件、線性導軌、減震配件和驅動器專用配件。

電缸配件