Festo 電軸

電軸是馬達驅動的線性驅動器,用於定位、組裝和搬運技術。其中,齒輪皮帶軸和螺桿缸特別常見。Festo 也可為您提供懸臂軸和由整合驅動器、馬達和驅動控制器組成的整體解決方案。

螺桿缸

在螺桿缸方面,Festo 的主打產品是 EGC-BSELGC-BSEGC-BS 螺桿缸的特點在於重複精度高,直線往復運動滾珠軸承導軌的負荷和扭矩高,而 ELGC-BS 則因設計精巧和可靈活實現馬達連接而備受青睞。EGC-BS 螺桿缸具有獨特的、經過優化的截面,可實現超高的剛性和負載能力。ELGC-BS 螺桿缸是經濟型產品,其中的結構特別精巧,因此尤其適合用於搬運小型零件或桌面應用。

做為非常精巧和經濟的整體解決方案,ELGS-BS 螺桿缸單元由整合的驅動器、馬達和驅動控制器組成,是我們的主打產品之一。這是精確 XY 軸運動的理想選擇,例如這可用在組裝設備或小零件搬運應用中。ELGS-BS 電動軸還有許多其他優點,例如高性能滾珠螺桿、設計易於清潔,包括兩種標準的整合控制方式,即 IO-Link 和數位 I/O (DIO)。其他 Festo 螺桿缸,例如 ELGT-BS 的優點則是,採用精巧型設計,配有雙動導軌,因此負載能力和剛性絕佳。

懸臂軸

我們的 ELCC 懸臂軸非常輕巧,同時也很堅硬,特別適合用於包裝行業,用於碼垛和其他長行程的定位任務。這設計用於高達 100 kg 的負荷,可將循環時間縮短最多 30%。其他特點包括固定驅動頭,和由創新設計原理帶來的高剛度。

齒輪皮帶軸

我們的重型齒輪皮帶軸 EGC-TB 屬於動態的線性驅動器,即使在高負荷和長行程的情況下也能實現高速運轉。這款齒輪皮帶軸可以選配單側或雙側鎖定單元。ELGC-TB 齒輪皮帶軸是我們的經濟型產品,這結構超精巧,可實現對安裝空間的充分利用,因此非常適合用於搬運小零件或桌面應用。這具有極其精確的彈性內部導軌和齒輪皮帶,由不鏽鋼覆蓋帶提供保護。此外,也可以靈活地連接至馬達。這兩款齒輪皮帶軸都是 Festo 的主打產品。ELGS-TB 齒輪皮帶軸單元是具有整合驅動器、馬達和驅動控制器的整體解決方案,非常適合用於精確的 XY 軸運動,具有很長的使用壽命。

我們的電動軸驅動器能夠滿足各種需求。無論面對低負載、中等負載,還是高速度、高加速度、高負荷和高扭矩,Festo 都開發有相對應的高性價比電軸。