旋轉分度台將相同形式的驅動運動轉換為同步從動運動,因此通常稱之為同步工作臺或圓同步工作臺。由於旋轉運動的原因,旋轉分度台也稱為轉檯。Festo 的旋轉分度台代表著負荷能力、經濟性和精密度。氣動旋轉分度台 DHTG 運行起來特別穩定,能夠可靠、柔順地加速 - 這一屬性在搬運敏感的貨物時尤為重要。
氣動旋轉分度台 DHTG 設計用於半自動化裝置、裝備緩衝器、回轉任務或分離任務。高負荷、精密且經濟,它憑藉精巧的結構型式和高度易操作性樹立了標桿。可方便地轉換 DHTG:左轉/右轉,也可以在之後切換為往復運行,靈活運行或者其它節距。DHTG 能夠可靠、柔順、類似正弦地加速 - 並且安靜運行。為了在大慣性矩下,比如在設定模式或者緩衝器失靈時避免損壞旋轉分度台,為 140 和 220 結構尺寸設計了防超載裝置。
其它亮點包括可從一側方便地操作,整合有防超載裝置以及按照隨插即用原理快速方便地安裝。
特性
節距/節距改裝
查詢
阻尼元件
安裝
附件