氣缸用於驅動任務。 但是,驅動任務並非總是能使用標準氣缸完成。 特別是對於有嚴苛、客製化需求的複雜驅動任務,通常需要特殊的特殊氣缸。
Festo 提供多種產品,例如倍力氣缸、高力氣缸或多位置氣缸,您一定找到適合各種驅動任務的產品。
標準的氣缸由許多零件(例如活塞、活塞桿、氣缸筒)組成,從一開始的設計與製造即針對各種廣泛的應用與使用情境而優化。 例如,氣缸可以是雙動的或單動的,也可以具有不同類型的末端位置緩衝。
但為什麼需要不同設計的氣缸呢? 當驅動器對氣缸的形狀或尺寸有非常特殊的要求時,就會使用特殊氣缸。 因此,特殊圓形氣缸的形狀或尺寸通常與標準圓形氣缸不同。 只要稍作改動,就能將普通氣缸變成特殊氣缸。
氣動多位置驅動器有兩種不同的工作原理。 根據第一種原理,氣動多位置驅動器由兩個獨立的氣缸組成,這兩個氣缸透過套件連接,並且具有向相反方向延伸的活塞桿。 這意味著,根據驅動方式和行程配置的不同,這種類型的氣缸最多可以達到四個位置。 根據第二種原理,多位置氣缸由兩個至五個串聯的氣缸組成,每個氣缸的行程長度各不相同。 在這種氣缸類型中,只能看到一根活塞桿,它沿著一個方向移動到不同的位置。
高推力氣缸是一種氣缸設計,其特點是多個氣動精巧型氣缸串聯連接。 最多可將四個活塞串聯起來,藉此相應地增加氣缸的推力。 由此產生的力傳遞到外部活塞桿,並可直接加以利用。 由此產生的力作用於整個行程,直到距離端點位置尚有最多 5 mm 為止。 第一級氣缸始終用於位置感測,因為它執行可見的行程。
這是兩個相同的 DNC 型材缸串聯連接,以使往復兩個運動方向的推力加倍。 採用 DNC 型氣缸,安裝介面可符合 ISO 15552 標準。 這意味著可以使用活塞桿氣缸 DSBx 和 DNC 系列的安裝配件,以及各式活塞桿附件。 串聯式雙缸的兩個氣缸體均採用磁性活塞,並可透過氣缸感測器進行位置偵測。 近接開關可以輕鬆牢固地安裝在任一感測器插槽中,無需任何額外的配件。 可調式氣動緩衝裝置能夠可靠地吸收能量。 DNCT 提供最大 500 mm 的自由選擇行程長度,分為普通版和耐熱版,最高環境溫度可達 120 °C。。 其他型號可依需求提供。
高推力與串聯氣缸可放大輸出力,因此速度調校有助於保護機械結構和維持循環穩定性。 透過閥門流量控制,可以減緩加速,並在負載下保持伸縮運動的一致性。 速度控制閥氣動裝置(通常是節流閥氣動裝置或氣動節流閥)可以做為簡單的氣缸速度控制器,完全不需要改變原有的安裝介面。
Many tandem designs use magnetic pistons, so position sensing is the obvious add-on. Add cylinder sensors as pneumatic actuator limit switches: these cylinder end position sensors (frequently used as limit switches for pneumatic cylinders) detect the piston magnet—typically via a reed switch for pneumatic cylinder—to confirm each stroke end. They are reliable pneumatic cylinder end-of-stroke sensors and a proven cylinder limit switch solution.