首頁
產品
壓縮空氣處理
空氣乾燥機
MS 系列
MS-LDM 膜片式乾燥器是最佳的端位乾燥器,具有高功能可靠性,可將壓力露點降低 20 K。 它們的特點是不管流量和無磨損功能如何,都可降低露點。吹掃空氣可以選擇通過一個環來收集和排出,占總流量的 15%。提供兩種最常見的規格 MS4 和 MS6。它們適合作為獨立設備使用,也可以透過 MS 系列的簡單模組化系統,整合到氣源處理裝置中。也可配置用於 1、2、21 和 22 區的危險區域,並獲得 UL 認證。