首頁
產品
壓縮空氣處理
分氣塊
MS 系列
MS 系列提供分支模組或壓縮空氣進氣塊模組的多種衍生型號,非常適合各種用途。如有需要,它們可以配置整合式止回閥、配備或不配備顯示器的壓力感測器、以及可立即安裝的機械壓力開關。對於狹窄的空間,還可以提供寬度只有一半的狹長版。MS 系列壓縮空氣進氣塊模組採用 MS 系列的簡單模組化系統設計,能夠以模組方式將其安裝在氣源處理裝置中。它們還可配置用於 1、2、21 和 22 區的危險區域,並獲得 UL 認證。