Festo 壓力控制器

在氣動應用中,壓力控制器用於調節和保持壓力程度。對於多種應用來說,壓縮機提供的 10 ~ 16 bar 的壓縮空氣往往壓力過高,需要藉由壓力控制器進行減壓。壓力過高會導致應用設備的磨損度加劇,或造成不必要的高昂能源成本,壓力過低則無法在速度或力方面達到所需的效能。其後果,是造成品質波動、產品出錯。

壓力控制器工作原理

達到初級壓力(也稱為輸入壓力)的壓縮空氣從壓力控制器的入口流向閥座。壓力控制器在壓縮空氣流經閥門時,將其壓力調節至次級壓力,也就是輸出壓力。根據實際要求操作旋鈕,即可調節壓力。操作旋鈕時會額外移動一個彈簧,因此向控制膜上部施加力,促使其向上或向下移動。閥門挺桿被觸動,閥門孔打開。當次級壓力降低時,膜片上的彈簧力大於反向的輸出壓力。這會將閥門挺桿繼續向下壓,導致閥門開口增大,次級壓力重新升高。

壓力控制器 MS-B 系列

Festo 新推出的,包括第 2 代調壓閥 MS-LR-B在內的 MS-B 系列產品採用聚合物為材質,是專注技術且頗具價格優勢。此系列採用 25、40、62 mm 網格尺寸,以及現代化聚合物材料,因此可以輕鬆操作和處理。氣壓透過旋鈕進行調節和鎖定,具有回流行為的整合式初級和次級排氣裝置確保實現穩定的控制行為。訂購調壓閥 MS-LR-B 時,可以選配壓力錶或 G1/8 連接件(「A8」)。

MS 基本系列

壓力控制器 MS 系列

在「one MS worldwide」理念下,我們為市場提供了豐富多樣的壓力控制器。從標配整合式回流功能和次級排氣,再到高流量和高要求控制特性 - MS 系列產品能夠為各種應用場合提供合適的產品。此系列提供四種規格,配備機械壓力錶,可以選配具有或不具有顯示器的壓力感測器。此外,MS 系列的所有壓力控制器,都可根據 MS 系列的簡單模組體系,以模組化方式安裝在維護設備組合中。它也可配置壓力控制器,因此可在具有潛在爆炸危險的 1、2、21、22 區使用,並可獲得 UL 認證。

MS 系列

D 系列壓力控制器

D 系列的壓力控制器 LR-DB可實現範圍為 7 bar 的輸出壓力和 10 bar 的輸入壓力。流量高、壓力穩定性好是這款產品的兩大特性。此外,只採用一種規格,流量就可高達 1,300 l/min。

壓力控制器單個設備

無論哪個產品系列,Festo 都支援為敏感應用場合提供單個設備。例如,如果需要 0.02 bar 的壓力滯後,那麼精準調壓閥 LRP 和 LRPS 就是合適之選。這兩款產品都能在靜態和動態應用中實現精確的壓力調節, 對工作壓力波動進行補償。兩款調壓閥提供兩種規格供選擇:一種為 40 mm 規格,採用 ⅛" 連接螺紋,標準額定流量為 300 l/min;另外一種為 50 mm 規格,採用 ¼" 連接螺紋,標準額定流量為 2,300 l/min。

電控調壓閥 PREL尤其適合調壓範圍不超過 40 bar 的高壓應用場合。電控調壓閥 PREL的輸出壓力由比例壓力閥 VPPL透過整合式壓力感測器進行測定,然後在內部與設定值進行對比。如果出現偏差,VPPL 會控制 PREL 的控制器,直至輸出壓力達到設定值為止。增壓功能是 PREL 的標配整合功能。此外,調壓閥正面和背面設有壓力錶介面。

單個元件